Nouvelle carte d’acquisition de données rapide plus flexible pour les applications de mesure dynamique

  • Carte universelle permettant le raccordement de neuf types de capteurs différents
  • Adaptée aux essais mécaniques dynamiques avec un taux d'échantillonnage  de 500 kéch/s
  • Solution économique : Pas besoin d'utiliser différentes cartes d’acquisition de données, cette carte offre de multiples entrées universelles

La nouvelle carte universelle d’acquisition de données GN840B/1640B de la famille Genesis High Speed de HBM Test and Measurement est principalement destinée aux applications dynamiques dans les essais des matériaux et les tests structuraux. Avec un taux d’échantillonnage de 500 kéch/s par voie et une bande passante de 210 kHz, cette carte permet de faire des mesures rapides lors de tests de chute, de choc et d’impact, par exemple.

Une flexibilité maximale est garantie avec la possibilité de raccorder neuf types différents de capteurs. Ces capteurs peuvent être des capteurs à jauges de contrainte, des jauges en pont complet, demi pont ou quart de pont, des IEPE,  des capteurs piézoélectriques, des thermocouples, des sondes RDT (par exemple Pt100) mais aussi des sondes 4… 20mA ou des signaux tensions électriques. Une seule carte suffit pour travailler avec ces différents types de capteurs, ce qui permet de dire que cette solution universelle et flexible est particulièrement économique.

La carte propose une option « maths temps réel » qui résout pratiquement n'importe quel challenge mathématique en temps réel. Puisque c'est une option de la carte, la puissance de calcul du système est extensible. En outre, les  résultats calculés peuvent être effectués avec une latence de 1ms dans l’automatisation d’un banc d’essais par l'intermédiaire d'une liaison EtherCAT.

La carte est proposée en deux versions huit voies (GN840B) ou seize voies (GN1640B) de mesure.