Le module interface PROFINET pour capteurs de couple assure une grande flexibilité dans le banc d'essai

Darmstadt, 15 novembre 2016. Le module interface TIM-PROFINET de HBM Test and Measurement (HBM) est tout particulièrement rapide. Il est donc parfaitement recommandé pour les applications hautement dynamiques grâce à son temps cycle de bus de 4 kHz. Il permet ainsi d’intégrer facilement les mesures de couple et de vitesse de rotation dans le monde de l’automation et dans tous les systèmes de contrôle avec bus de terrain pour équiper les bancs d’essais généralement employés pour tester les moteurs électriques ou à thermiques, les boites de vitesse, les pompes et autres compresseurs. 

Avec les capteurs de couple HBM disposant d’un signal de sortie numérique TMC (Torque Measurement Communication ) comme la série T40, mais aussi avec les capteurs de couple avec une sortie  fréquence classique, le couple et la vitesse de rotation peuvent être intégrer facilement et rapidement dans les réseaux PROFINET. Cela réduit les variétés de module et augmente la flexibilité dans le banc d'essai.

Module interface TIM-PN PROFINET de HBM avec la fonctionnalité IRT

Téléchargement du communiqué de presse (word file)

Votre contact :

Gilbert Schwartmann

gilbert.schwartmann@hbm.com
Tel. +49 6151/803-109