Garder votre système actuel inchangé avec des capteurs OEM faits sur demande
HBM possède une grande connaissance sur de très nombreuses applications et est capable de proposer des capteurs OEM fabriqués à partir de jauges de contrainte dans le domaine de la pression, force, couple et de pesage. Quand les capteurs du catalogue HBM ne peuvent répondre aux besoins du client, HBM peut concevoir et proposer à la demande une solution custom par un capteur spécifique incluant la conception et la validation. HBM est un fabricant de jauges de contrainte de longue date, c’est pourquoi nous pouvons concevoir n'importe quel type de capteur à partir de jauges standards ou développées spécifiquement pour votre application.
Si vous recherchez un capteur OEM en grande quantité, qu’il soit grand ou petit, et que vous ne voulez pas apporter de modification importante à votre machine actuelle, alors HBM est pour vous le partenaire idéal.
Découvrez en 2mn notre vidéo présentant rapidement l’ensemble de l’activité OEM de la société HBM.
Télécharger notre nouvelle brochure sur les Capteurs spéciaux - OEM :
Votre compte HBM.com
Enregistrement utilisateur mis à jour depuis le Juin 17, 2016
***Si vous avez déjà un login pour HBMshop, vous pouvez utiliser le même code pour vous connecter à HBM.com