HBM étudie et fabrique n'importe quel type de capteur OEM, incluant la conception et la validation

Des jauges de contrainte jusqu’aux sous-ensembles, HBM peut concevoir, fabriquer et commercialiser des solutions capteurs en grande quantité, pour n'importe quel type d'industrie et d'application. Avec 1 800 employés répartis dans le monde entier et fort de ses 65 ans d'expérience, HBM est le leader dans la fabrication de jauges de contrainte et de capteurs. HBM a écrit un livre sur les certifications NTEP/OIML montrant qu’HBM a la capacité de  concevoir et d’enseigner tous les aspects d'un capteur de pesage.

Quand on parle de capteurs OEM, HBM a déjà démontré son savoir-faire avec des solutions viables dans de très nombreuses industries, dans le médical, l'agriculture, les véhicules, la robotique, l'énergie et bien d'autres encore. Nous pouvons citer des capteurs de force et de pression qui peuvent passer dans des autoclaves pour stérilisation. De très nombreuses applications nécessitent des capteurs spéciaux par exemple : des axes dynamométriques et des capteurs de force destinés à l’agriculture, des capteurs pour l’automobile et l’off road, des capteurs de couple multiaxes dans la robotique  et de nombreux modèles particuliers : pancakes ou tiges filetées, pour n’en citer que quelques-uns.

 

Quatre offres principales HBM :

  • Jauges de contrainte pour la fabrication de capteur (standards et faits sur commande)
  • Services OEM pour équiper les pièces fournies par nos clients
  • Fabrication de lames pour équiper des pompes
  • Assemblage avec pièces d’introduction d’effort

Nos offres sont valables pour tous les types d'applications. Par exemple, dans l'industrie médicale, les capteurs à jauges de contrainte peuvent être conçus pour résister aux rigueurs d’un autoclave opérant un nettoyage cyclique des instruments médicaux. Dans le secteur agricole où des axes dynamométriques mesurent les efforts exercés sur les socs des semoirs de façon à ce que les grains soient plantés à une profondeur prédéterminée sur plusieurs rangées même si le sol est accidenté voire compact. Les agriculteurs obtiennent alors un meilleur rendement.