Message envoyé par les machines
La communication M2M est, depuis longtemps, devenue une partie intégrante de notre vie quotidienne : Les voltmètres intelligents nous aident à mesurer l'énergie plus efficacement. Les voitures communiquant les unes avec les autres améliorent le flux du trafic. Les systèmes d'alarme envoient des messages textuels au propriétaire de la maison pour les avertir en cas de cambriolage.
La communication M2M tient également une place importante dans toutes les branches de l'économie. M2M, par exemple, prend en compte la télémaintenance des usines pour réduire au minimum les temps d’arrêt tant sur le travail des pièces que sur la communication des informations sur les machines. Cela permet de produire une multitude de produits, à bas coût mais de qualité, avec un simple système.
M2M est employé même dans le secteur agricole : Les moissonneuses permettent presque d’avoir automatiquement la moisson aujourd'hui. Ceci est possible grâce aux données GPS et aux informations climatiques. Aujourd'hui, les fermiers peuvent même être renseignés sur la proche naissance d'un veau via un message envoyé lorsque les données essentielles de la vache ont changées.