WTX110 : Terminal de Pesage pour Transaction Commerciale WTX110 : Terminal de Pesage pour Transaction Commerciale | HBM

WTX110 : Terminal de Pesage Robuste pour Transactions Commerciales

Le nouveau terminal de pesage WTX110 est parfaitement approprié aux applications de  pesage ou de dosage statiques ou dynamiques. Il se présente sous la forme d’un boitier solide en acier inoxydable offrant une protection IP69K. Il s’adresse aux acteurs du pesage  industriel et commercial pour des applications dans les environnements les plus difficiles ou dans les installations avec des exigences strictes en termes d’hygiène. Les industries alimentaires, pharmaceutiques et chimiques sont les cibles privilégiées de ce type d’appareils de haute performance.

Le WTX110-A peut être relié à n'importe quel capteur de pesage analogique. Son écran couleur TFT de haute qualité et le logiciel de pesage PanelX intuitif permettent une utilisation simple et facile tout en proposant un rapport coût-performances exceptionnel !


Vous ne savez pas quel terminal de pesage HBM vous convient le mieux ?  Comparer WTX110 à WTX120

Terminal de pesage clé en main

  • Montage mural ou sur pupitre de table ou sur porte d’armoire électrique
  • Boitier robuste en acier inoxydable
  • Degré de protection IP69K
  • Option : Entrées et sorties numériques; Interfaces série (RS485, RS232) ; Sortie analogique (mA, V/CC)

Conçu pour environnements sévères : Résistant à l'humidité, à la poussière et aux produits de nettoyage : idéal pour l’alimentaire, le pharmaceutique et l’industrie chimique

Utilisation Facile et Confortable

  • Grand écran 4.3 " TFT, lumineux et de haute résolution avec l'angle de vision supérieur
  • Touches de fonctionnement tactiles pour une utilisation sans effort
  • Affichage configurable en plusieurs langues (aussi pour les caractères asiatiques)
  • Options : Interfaces Ethernet TCP/IP pour logiciel intuitif PanelX ou appli mobile

Utilisation facile : Installation sur place ou fonctionnement à distance faciles

Excellence en Pesage

  • Excellent rapport coût-performances
  • Adapté aux tâches de pesage statiques et dynamiques
  • Certifié pour transactions commerciales 10000 e (certification OIML)
  • Conçu et Fabriqué en Allemagne

Meilleur ratio performances-coût : Technologie dernier cri à un prix attractif sur le principe de « Payer uniquement ce dont on a besoin »

Au-delà des composants : Solutions de pesage complètes HBM

Le terminal de pesage  WTX110-A peut être raccordé à l’ensemble des capteurs HBM pour constituer la solution complète de pesage. L'installation et l’étalonnage de la chaîne de mesure  peuvent être exécutés facilement et indépendamment sur place ou à distance par l'intermédiaire du logiciel PanelX ou de l’appli mobile WTX. La protection des données est entièrement assurée par un encodage de communication HTTPS.

La sécurité de transmission des données garantit aux utilisateurs des appareils WTX qu’ils sont, aujourd'hui, déjà prêts pour répondre aux défis de l'industrie 4.0 et aux normes de métrologiques.  Préparez-vous au futur avec HBM, partenaire digne de confiance et très innovateur. 


WTX110 sous différents angles


WTX110 Step Files

Télécharger les fichiers CAD pour ce produit
WTX110 Fichiers CAD

WTX110: Technical Documentation

Titre / DescriptionLangue
Fiches techniques
WTX110 - Caractéristiques technique Français
WTX110 - Data Sheet English
WTX110 - Datenblatt German
WTX110 - Folha de dados Portuguese
WTX110 - Hoja de caracerísticas Spanish
WTX110 - Prospetto dati Italian
WTX110 - спецификация Russian
WTX110 - 데이터 시트 Korean
WTX110 - データシート Japanese
WTX110 - 數據表 Chinese
Manuels d’emploi
WTX 110 - Navigation Pilot English
WTX110 - Operating Manual German, English
WTX110 - инструкция по эксплуатации Russian
Instructions de sécurité
WTX110 - Consignes de sécurité English, German, Français
Certificats
WTX110 - Baumusterprüfschein German
WTX110 - Bewertungszertifikat German
WTX110 - Evaluation Certificate English
WTX110 - OIML R76 Certificate English
WTX110 - Type Examination Certificate English
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Déclaration de Conformité Multilingue
WTX110-A/D-AC1/AD3/AD4 - Déclaration de conformité de I’UE Multilingue
WTX110-A/D-DC/-BA - Déclaration de conformité de I’UE Multilingue
Firmware
WTX110 and WTX120 Firmware

Firmware for WTX110 and WTX120. Unpack the zip-file and upload the zfw-file with the WTX-Firmware-update tool into the WTX device.

Date: 07/2022  |  Version: 2.1.0  |  Size: 19 MB
Related Documents: Release Notes

Multilingue
Logiciel
Automation-API WINDOWS Library and Software-Example

The HBM Automation API (Application Programming Interface) is an opensource interface that allows to access the functionality of various devices via Ethernet, WTX110, WTX120 and DSE-HIE. This enables to quickly create own application programs optimally adapted to your applications.

It includes the links to download the API from GIT-HUB github.com/HBM/Automation-API , a detailed manual with How-To´s and Ready-made examples to get started in only minutes with MS-Visual-Studio, also an EXE-Example to connect and operate DSE and WTX devices without software-environment.

Legal notice: The code and example does not imply any warranty or guarantee.

Date: 02/2021  |  Version: 1.0  |  Size: 453 KB

Multilingue
WTX110 CAE data for ePLAN Electric P8

Macro-project containing CAE data for ePLAN Electric P8.

Date: 01/2021  |  Version: 1.0  |  Size: 18 MB

Multilingue
HBM Device discovery

Java tool for finding HBM devices in Ethernet-networks even with non-configured network-settings. Unzip and copy the file to the PC and run it. All HBM devices will be shown in the network. Right mouse-click opens a menu to read and setup the device network-settings. Note: Java has to be installed on the PC.

Date: 03/2018  |  Size: 270 KB

Multilingue
PanelX

Panel software for:

  • WTX Series
  • PAD Digital Transducer Electronics
  • FIT load cells (FIT/4, FIT/5, FIT5A, FIT7A, FIT5X)
  • Digital load cells (PW15iA, PW15AHi, PW20i, C16i, C16i3, LCMC)
  • AD/AED electronics (AD103C, AD104C, AD105C, AD105D)

Download, unzip and install the Tool on a PC with Windows 7/8/10/11 or 12.

Date: 09/2023  |  Version: 2.2.0  |  Size: 26 MB
Related Documents: Release Notes

Multilingue
Progressive-Web-Application (PWA) for WTX Weighing-Terminals

The WTX-PWA (Progressive-Web-Application) is a web-based Grafical-User-Interface which allows an easy operation and visualization of WTX on each terminal / mobile device with Web-Browser.

This package includes the links to download the WTX-PWA wtx-setup.hbm.com , and a Quick-start manual for the WTX-PWA.

Legal notice: The code and example does not imply any warranty or guarantee.

 

Date: 02/2021  |  Version: 1.0  |  Size: 439 KB

Multilingue
WTX110 and WTX120 Firmware Update Tool

Firmware-Update Tool for WTX110 and WTX120. Download, unzip and install the Tool on a PC with Windows 7/8/10/11.

Start it, scan for WTX, select the WTX firmware and run the update until it is successfully finished. Don't disconnect power-supply to WTX during the Firmware-update.

Date: 06/2022  |  Version: 0.9.4.0  |  Size: 2 MB

Multilingue
Tech Notes
WTX-TechNotes.zip

This is a collection of technical application reports for requirements around WTX.

They show a step-by-step solution up to the running project.

Available languages: English

  • Printer connection and setup via USB or Ethernet(TCP/IP) to WTX110 and WTX120
  • Remote display connection via Ethernet(TCP/IP) to WTX110 and WTX120
  • Corner-adjustment with WTX110-D and HBM Digital load-cells (RS485)

Legal notice: The examples given are intended to illustrate the solution and integration into WTX.

The examples do not imply any warranty or guarantee.

Date: 04/2022  |  Size: 4 MB

Multilingue
HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.