Pesons pour silos à grains et engrais
Les capteurs à point d’appui central et de flexion sont conçus pour résister à la vibration et aux surcharges dynamiques pour quantifier le grain et déterminer le poids réel d’engrais stocké dans le silo.
Capteurs OEM pour l'Agriculture
Les fabricants de machines agricoles utilisent de plus en plus de capteurs sur leurs matériels et engins agricoles employés dans les fermes. Nos produits fabriqués à la demande répondent en termes d’innovation. Ils équipent ainsi par exemple les moissonneuses pour la surveillance des systèmes hydrauliques ou pneumatiques, pour contrôlant les efforts de pressage ou bien encore pour mesurer les efforts sur les prises de force des tracteurs.
Les capteurs à point d’appui central et de flexion sont conçus pour résister à la vibration et aux surcharges dynamiques pour quantifier le grain et déterminer le poids réel d’engrais stocké dans le silo.
Axes destinés à équiper les systèmes d’attelage 3 points de l’outil sur le tracteur. Il permet de contrôler les efforts et d’asservir automatiquement le positionnement de l’outil attelé.
La mesure de couple est directement intégrée sur véhicule au niveau moteur ou transmission permet de mesurer le rendement réel de l’engin de manière à l’optimiser et de mesurer la répartition de puissance sur chaque roue

Strain gauges with various creep compensation values are specifically designed for transducer manufacturing. HBM is one of the largest strain gauge manufacturers in the world. Therefore, hundreds of strain gauge designs are available. If one is not available, HBM can design a customized strain gauge to meet your specific needs.

The AED converts the signals supplied by analog load cells into digital data and helps make the implementation of your process control systems easy and convenient.