Capteurs de pesage pour systèmes de levage
Ce capteur de pesage travaillant en flexion et conçu pour résister aux vibrations et aux surcharges dynamiques permet de mesurer et de surveiller les surcharges sur le bras de la nacelle et les ascenseurs.
Capteurs OEM pour Véhicules Industriels
Notre large gamme de produits offre un degré protection élevé et une grande fiabilité. Les capteurs de pesage HBM extrêmement robuste, sont fabriqués avec des matériaux résistants à la corrosion comme l'acier inoxydable et l'aluminium. Ils permettent de peser directement la nacelle ou le véhicule ou de détecter les surcharges. Dans la phase de conception, HBM étudie en détail le fonctionnement des capteurs OEM pour pourvoir garantir une intégration sans faille dans les installations existantes du client.
Ce capteur de pesage embarqué, particulièrement précis et fiable, est conçu pour équiper une grande variété de véhicules utilitaires comme les camions de transport de produits miniers et les transporteurs en vrac de gros matériaux. Le capteur de pesage est conçu avec un haut niveau de longévité.
Mesure de couple personnalisée pour l’industrie des chargeurs sur pneus et autres véhicules off road. Dans le domaine des moteurs thermiques et électriques, la mesure de couple est primordiale pour déterminer l'efficacité et énergétique ainsi que la répartition de puissance sur les roues.