Capteurs OEM pour la robotique et applications de couple Capteurs OEM pour la robotique et applications de couple | HBM
Veuillez noter que toutes les photos de nos produits sont montrées uniquement à titre d'exemple, il en existe bien d'autres. Pour plus d’information, merci de nous contacter à [email protected]. 

Capteur Joystick

Capteur Joystick permettant le positionnement et le contrôle de la manette du simulateur de vol. Les jauges mesurent avec précision les forces dans les axes X, Y et Z.

Capteur multi-axe

Le capteur multi-axe est un capteur de force et de couple qui peut être utilisé pour mesurer les forces sur les trois axes (x, y et z) mais également les moments ou les couples sur les mêmes axes avec très de grande précision. Il peut être utilisé sur les tétées de robots.

Capteurs de couple

Capteur de couple adapté aux besoins du client utilisé pour mesurer le couple dans les  articulations des robots. 

Rondelles de force

Rondelles de force pour mesurer les efforts de préhension et les forces tactiles. Capteurs piézoélectriques de faible hauteur. 

Capteurs pour vélos

Capteur spécifique au pédalier fabriqué sur demande  pour mesurer la puissance de pédalage sur les vélos. 

Pour des demandes spécifiques de capteurs OEM Sensor, dessins CAD et fiches techniques, Merci de nous contacter à [email protected].