Essais plus rapides des véhicules SEAT avec le système autonome DAQ de HBM
Les spécifications du groupe Volkswagen exigent que les véhicules soient testés durant la phase de développement chez SEAT afin de vérifier que les normes de qualité et de longévité sont satisfaites. Le défi pour l'équipe de SEAT était d'installer un système d’acquisition de données qui soit assez rapide pour fournir un contrôle plus précis des parties instrumentées et une acquisition de données complète. L'équipe a développé un procédé autonome d'acquisition, de communication et d'analyse qui répond à toutes les exigences, nommé système ADAQ.
Avec l'université polytechnique de Catalogne, SEAT a développé un système d’acquisition de données autonome, appelé ADAQ. Il est composé de modules DAQ de la famille QuantumX, du logiciel catman et d'un circuit électronique qui garantit l'alimentation pour tous les appareils et l'interaction véhicule-pilote. Les systèmes DAQ et capteurs suivants ont été utilisés : le module universel QuantumX MX840B, le module pour jauges de contrainte MX1615B et l’enregistreur de données CX22B-W, des thermocouples, des accéléromètres, des ponts de jauges de contrainte, des capteurs de déplacement, plus 14 voies CAN et GPS. Etant donné les nombreuses conditions possibles dans lesquelles le véhicule est susceptible d'être testé, l'équipement QuantumX a été solidement arrimé dans le véhicule.