Capteur de pesage à flexion Z6R: robuste, facile à nettoyer Capteur de pesage à flexion Z6R: robuste, facile à nettoyer | HBM

Capteur de pesage en flexion Z6R - Robuste, facile à nettoyer, interchangeable avec le Z6

Le capteur de pesage en flexion Z6R a été conçu pour des capacités maximales allant de 20 à 200 kg. Il est mécaniquement et électriquement compatible avec le capteur de pesage éprouvé Z6 développé par HBM, qui a depuis établi les standards dans le monde entier. Le Z6R surpasse les standards du marché et garantit des performances optimales dans les applications présentant des exigences élevées en matière d'hygiène ou dans des environnements difficiles.

Livre blanc gratuit : Réduire les coûts en diminuant la durée de nettoyage

Les pesons à barreau de flexion sont compacts et polyvalents. Le capteur de pesage Z6 s'est imposé comme un véritable standard, avec plus d'un million de pièces produites. Grâce à une conception robuste et innovante, la nouvelle génération de capteurs à barreau de flexion offre un nettoyage plus rapide.

Dans notre livre blanc gratuit, vous pourrez en apprendre davantage sur les sujets suivants : 

  • La structure spécifique des capteurs à barreau de flexion
  • Pourquoi une conception robuste assure une production efficace
  • Comment résuire la durée de nettoyage grâce à des capteurs haute technologie

Enregistrez-vous afin d'être informé de la disponibilité du nouveau capteur Z6R. Nous vous remercions en vous faisant bénéficier d'un accès direct à notre livre blanc !
 

Pour un accès libre à cet article

Z6R

Merci de vous inscrire pour avoir un accès libre à cet article.

Le boitier en acier inoxydable est très robuste et résiste aux contraintes mécaniques extrêmes et aux milieux agressifs. Ce modèle protégé, anti-salissure et sans interstice ou arrête assure une utilisation dans des domaines très exigeants comme la transformation des aliments, la production de produits pharmaceutiques ou l'emballage de matériaux de construction. De plus, le capteur de pesage Z6R est facile à nettoyer et les liquides glissent de suite grâce à son design. Le Z6R réduit les temps d'arrêt production et garantit un pesage précis dans les environnements difficiles, qu'il soit utilisé dans les machines d'emballage ou les systèmes de dosage. Un réel avantage pour les fabricants de balances et les opérateurs de systèmes !

Commandez le Z6R pour votre équipe et assurez la continuité de votre production !

  • Capacité maximale: 20 kg / 50 kg / 100 kg / 200 kg
  • Classe d'exactitude (OIML): D1, C3
  • Agréments et certificats: OIML, IECEx, ATEX

 

 

Ultra performant

  • Classe de précision: D1, C3

  • Degré de protection: IP68 / IP69K

  • Enceinte en acier inoxydable

  • Résiste aux milieux agressifs tels que les agents de nettoyage

  • Utilisable dans les zones à atmosphère potentiellement explosive

  • EMC testé

Des résultats précis même dans des environnements difficiles

Pas de coins et pas d'arêtes

  • Design anti-salissure sans interstices ni bords

  • Résiste aux nettoyeurs haute pression

  • Hermétiquement scellée

  • Surface électropolie

  • Les liquides roulent tout de suite

Facile à nettoyer : convient pour les applications avec des exigences strictes pour l'hygiène et pour une utilisation dans des environnements poussiéreux

Reste fidèle à lui-même

  • Les dimensions sont identiques à celles du capteur de pesage Z
  • De plus, le Z6 et le Z6R sont électriquement compatibles. Le remplacement est facile

Réduction de la configuration et des temps d'arrêt, grâce à une intégration facile et une longue durée de vie

CAD Drawings and CAD Models

Téléchargement des dessins CAO/CAD

Please note: The CAD download is handled by a third-party company which requires a separate user registration.

Explosion-protected version available

Optionally available: 

  • Ex-protection designs as per ATEX and IECEx

Product Literature

Titre / DescriptionLangue
Fiches techniques
Z6R - Caractéristiques technique Français
Z6R - Data sheet English
Z6R - Datenblatt German
Z6R - Folha de dados Portuguese
Z6R - Hoja de especificaciones Spanish
Z6R - Prospetto dati Italian
Z6R - Технический паспорт Russian
Z6R - 데이터 시트 Korean
Z6R - データシート Japanese
Z6R - 数据表 Chinese
Z6R-P - 데이터 시트

New - load cell with build-in plug M12x1

Korean
Z6R-P - Caractéristiques techniques Français
Z6R-P - Data Sheet

New - load cell with build-in plug M12x1

English
Z6R-P - Datenblatt German
Z6R-P - Folha de dados Portuguese
Z6R-P - Hoja de características Spanish
Z6R-P - Prospetto dati Italian
Z6R-P - 數據表 Chinese
Brochures
HBM weighing technology for industry - Brochure English
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre German
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo Italian
Manuels d’emploi
Z6R - Manuel d'utilisation English, German, Français
Z6R - руководство Russian
Certificats
EU-Baumusterprüfbescheinigung – BVS 13 ATEX E 108 X German
EU-Type Examination Certificate – BVS 13 ATEX E 108 X English
NEPSI Certificate English, Chinese
Z6R - OIML Certificate of conformity English
Z6R - Test Certificate English
Declaration of Conformity
Z6F, Z6R - Déclaration de conformité de I’UE Multilingue
Explosion Protection: Declaration of Conformity
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - Déclaration de conformité de I’UE

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

Multilingue
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - Déclaration de conformité de I’UE

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

Multilingue
Protection à l’explosion
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Consignes de sécurité

II 2G Ex ia IIC T6/T4 Gb / II 2D Ex ia IIIC T125°C Db

 

English, German, Spanish, Français, Italian, Portuguese
ATEX / IECEx Zone 2/21 + Zone 2/22 - Consignes de sécurité

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 2D Ex tb IIIC T125°C Db IP67

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc IP67

English, German, Spanish, Français, Italian, Portuguese
HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.