Nouveau capteur numérique PW15iA idéal pour les applications de pesage automatisé

  • Nouveau capteur de pesage numérique aux dimensions identiques du marché
  • Fonctions spécifique en pesage intégrées pour le pesage de contrôle, de remplissage et de dosage
  • Degré de protection élevé IP68/IP69K

HBM Test and Measurement lance son nouveau capteur de pesage numérique. Le  PW15iA est un produit pratique et multifonctionnel pour équiper, par exemple, les machines d'emballage. Grâce à ses dimensions standard généralement utilisées, son  degré de protection très élevé IP68/69K et un large éventail de fonctions spéciales numériques, ce capteur est rapidement opérationnel, même dans les structures existantes.

Le peson numérique PW15iA est principalement employé dans les machines d'emballage. Disposant de nombreuses fonctions de pesage (destinées au pesage de contrôle, de remplissage  et de dosage), il n'y a donc pas besoin de les développer dans les machines d'emballage. Pour les fabricants de machines, cela réduit considérablement le temps d'élaboration.

Les dimensions du PW15iA et les entraxes de fixation correspondent à ceux du standard industriel « SP4M footprint ». Cela permet de l’intégrer rapidement dans les systèmes actuels, sans aucune modification mécanique. Le PW15iA est construit en acier inoxydable et offre un très haut degré protection IP68/IP69K. Ce capteur résiste donc à des nettoyages industriels fréquents et résiste bien à la corrosion. 

Avec toutes ces caractéristiques et fonctions intégrées, le peson PW15iA répond à de très nombreuses applications différentes, bien au-delà de l’exemple des machines d’emballage ou de dosage, comme la mesure de force sous l’eau.

 

 

PW15iA Digital Load Cell
Capteur de pesage numérique PW15iA : destiné aux machines d’emballage, de dosage et beaucoup d'autres applications