L'amplificateur PMX a été monté dans une armoire, qui comprend également l'alimentation du système de télémétrie, pour permettre une protection supplémentaire contre la poussière et la CEM.
La porte vitrée permet une vue directe sur le PMX et l'indication LED de diagnostic. Cette indication permet de déterminer une erreur potentielle sur l'appareil et l'état de la mesure. C'est un avantage considérable pour la maintenance, puisqu'ils peuvent obtenir les informations rapidement sans avoir à utiliser un équipement de test supplémentaire.
Un diagnostic détaillé et approfondi est stocké dans le fichier journal du PMX. Ce fichier est stocké dans la mémoire interne du PMX. Il enregistre toutes les erreurs de l'appareil, de la mesure, ainsi que toutes les modifications apportées à la paramétrisation effectuée par les opérateurs. Cela permet une couverture à 100% de l'ensemble du processus de test et de mesure.
« Le serveur Web PMX est un outil très utile pour le paramétrage, la configuration et le contrôle. Nous n'avions pas besoin de logiciel supplémentaire et pouvions utiliser le navigateur Web standard sur la tablette ou le smartphone de notre PC. Et il est disponible en permanence en temps réel sur l'ensemble de la centrale » , explique Hotimir Licen de TRC PRO.