HBM propose une grande variété de capteurs spéciaux OEM à jauges de contrainte

HBM propose un large éventail de capteurs spécifiques pour les mesures de pression, de force, de couple et de charge aux clients OEM qui doivent intégrer des capteurs dans leurs produits finaux ou machines.

HBM a une longue histoire dans la conception de capteurs spéciaux dédiés à l’OEM dans de nombreux secteurs de marché comme le Médical, l’Agriculture, les Véhicules Industriels, la Robotique et l’Energie.

Pour répondre à des demandes spécifiques de capteurs là où des capteurs standards ne peuvent être utilisés, HBM conçoit, fabrique et propose à ses clients des capteurs spéciaux et les pièces de montage adaptés à l’application du client. Ces capteurs sont étudiés de façon à ce que l’utilisateur n’ai pas ou peu à modifier sa machine ou son installation actuelles.

HBM propose à offres principales :

  • Jauges de contrainte spéciales pour la fabrication de capteurs spécifiques
  • Service extensométrique OEM pour instrumenter les pièces fournies par le client
  • La construction de capteurs pour équiper une machine par ex des lames destinées aux pompes
  • L’assemblage capteur et pièces de montage pour introduction de la force

Avec 1800 employés dans le monde entier et plus de 65 ans d'expérience, HBM est un leader dans la conception et fabrication de jauges de contrainte et de capteurs. HBM fournit des solutions spécialement adaptées aux besoins de ses clients allant de l’étude jusqu’à la réalisation en passant par les phases de tests de validation. HBM est aussi capable de travailler sur n’importe quelles pièces clients existante, voire même les modifier, afin de les transformer en capteur de mesure force ou de couple par exemple. Le département électronique de HBM est en mesure d’apporter des solutions ou des modifications sur les amplificateurs existants ou bien de concevoir des électroniques nouvelles pour répondre exactement aux besoins particuliers du client.

« Nous travaillons méticuleusement avec nos clients lors d’une première réunion pour comprendre non seulement les conditions et caractéristiques de leur projet, mais aussi pour présenter une solution qui exige peu de modification de leur système original, » explique Randy Hopkins, Responsable des produits OEM chez HBM. « Notre rôle est d'élever au plus niveau notre technologie de capteur de manière à s’adapter à la demande de nos clients  et répondre aux performances de leurs produits finaux, plutôt que d’exiger d’eux de revoir leurs conceptions pour s’adapter à nos capteurs. »

HBM propose une gamme complète de capteurs spécifiques déjà utilisés dans de nombreux  segments de marché :

Médical

  • Lames de mesure de flexion
  • Capteurs de force en flexion
  • Capteurs à jauges de contrainte hermétiques pour autoclaves et KOH
  • Machines de synthèse / Capteur plongeur
  • Capteurs de type S
  • Capteurs de flexion plats
  • Capteurs de couple
     

Agriculture

  • Capteur de force pour semoirs
  • Surveillance de l'écoulement de grains
  • Pesons pour silos à grains et engrais
  • Capteurs pour botteleuses
  • Axes dynamométriques pour tracteurs
  • Capteurs de couple embarqués sur véhicule
     

Véhicule industriel

  • Capteurs de pesage pour systèmes de levage
  • Capteurs pour chargeurs télescopiques
  • Axes dynamométriques pour grues mobiles
  • Capteurs de pesage embarqués
  • Capteurs de couple sur véhicules

Robotique/Mesure de couple

  • Capteur Joystick
  • Capteur multi-axe
  • Capteurs de couple
  • Rondelles de force
  • Capteurs pour vélos
     

Énergie

  • Axes dynamométriques
  • Capteurs avec extrémités filetées
  • Capteurs type Pancake
  • Capteurs Raccord Union
  • Rondelles de force
  • Capteurs de couple