Pourquoi le fabricant de roulemments NTN-SNR utilise des capteurs de pesage numérique pour le contrôle de sa production.
Avec l'annonce de son capteur numérique FIT7A, HBM a fait franchir un nouveau cap aux applications
de pesage dynamique et de dosage industriel. Par son gain en précision (classe C4 selon l'OIML
R60), ce capteur permet à la technologie des jauges de contrainte d'élargir son domaine d'applications
jusqu'à celles réservées jusqu'ici aux technologies EFR (Electromagnetic Force Compensation).
Et ceci en bénéficiant des principaux atouts des capteurs à jauges : une robustesse éprouvée par des
décennies d'utilisation difficile dans l’industrie, une grande vitesse de mesure (180 pesées/min.) et
surtout un prix inférieur de 60 % à celui de la technologie EFR...
Avec le FIT7, HBM confirme surtout son savoir-faire dans les capteurs numériques à jauges de contrainte. Faut-il le rappeler, au tout début des années 2000, il a été le premier fabricant à mettre sur le marché un capteur de pesage dynamique à électronique embarquée. Et les industriels français avaient été parmi les tous premiers à adopter cette technologie.