Résultats précis de la mesure dans les environnements sévères
SomatXR MX460B-R - Module durci pour la mesure d’impulsions et de fréquences
Vous souhaitez mesurer un couple, une vitesse ou un angle de rotation, une position ou bien encore un déplacement dans des environnements sévères. Si oui, le module durci MX460B-R 4 est la solution idéale. Il permet de mesurer des impulsions et des fréquences qui proviennent de capteurs. Le MX460B-R est approprié aux acquisitions mobiles de la fréquence de vitesse de rotation pendant des essais tous terrains de véhicules mais dans les applications de tests moteurs sur bancs d’essais. En outre, le SomatXR MX460B-R acquiert les impulsions de signaux numériques.
Ces modules durcis sont évidemment de premier choix, en particulier dans les bancs d'essai moteurs. Les moteurs génèrent de nombreuses vibrations et projettent de l'huile, ces conditions ne doivent pas affecter les fonctions de l'amplificateur. Le MX460B-R de la famille SomatXR raccordé aux capteurs de couple HBM et l'utilisation d'interpolation et d’extrapolation sophistiquées garantissent une très grande résolution sur la mesure des signaux de couple et de vitesse de rotation. Des variations de valeurs mesurées peuvent être analysées avec précision jusqu'à la bande passant maximale du signal.
L'amplificateur MX460B-R permet d’échantillonner jusqu'à 100 kéch/voie et propose une bande passante du signal jusqu'à 40 kHz. Particulièrement approprié aux applications sur bancs d’essai, le module permet une analyse de vibrations de torsion et un calcul d'angle différentiel, avec la possibilité de transmettre en temps réel les résultats de calcul.
Durci
- Plage de température : -40°C à +80°C
- Degré de protection IP65/IP67 (poussière, eau)
- Résistance aux vibrations jusqu'à 10 g min
- Résistance aux chocs jusqu'à 75 g
- Utilisation autonome avec enregistreur SomatXR
Puissant
- Acquisition d’un couple, d’une vitesse de rotation, d'un angle, d’une position ou d’un déplacement
- Taux d'échantillonnage jusqu'à 100 kéch/voie
- Bande passant du signal jusqu'à 40 kHz
- Analyse de vibrations de torsion
- Calcul d'angle différentiel
Sécurité opérationnelle élevée
Flexible
- Pour un usage mobile dans des environnements difficiles
- Pour applications sur bancs d'essai
- Compatible avec d'autres systèmes d’acquisition de données
- Communication sur sorties Ethernet TCP/IP
- Synchronisation avec IEEE 1588 (PTPv2)
Facile à intégrer et extensible
HBM catman : Plus qu’une acquisition de données
Le logiciel catman simplifie l'acquisition, la visualisation et l'analyse de vos données de mesure.
Flexible, Modulaire et Extensible
Les modules SomatXR peuvent également être utilisés associés à d'autres systèmes d’acquisition de données (par exemple avec des modules (par ex QuantumX). En seulement quelques étapes simples, vous pouvez créer un système d'acquisition de données hautement individualisé adapté à vos besoins spécifiques. Les modules communiquent via Ethernet TCP / IP et sont synchronisés à l'aide de l'IEEE 1588 (PTPv2).
Logiciel professionnel
Les utilisateurs du SomatXR bénéficient d'un progiciel puissant. Chaque module de mesure peut être connecté au PC et au logiciel de mesure catman via Ethernet. Les enregistreurs de données SomatXR permettent une utilisation autonome sans PC sur le terrain. Cela garantit des données faciles à acquérir, clairement visualisées et analysées intelligemment.
Télécharger les fichiers CAD pour ce produit | ||
---|---|---|
SomatXR MX460B-R Fichiers CAD | ||
SomatXR MX460B-R Fichiers CAD pour les accessoires |