Séminaire : Méthode pratique pour déterminer l’incertitude de mesure (MU)

  2 jours de formation     Mennecy (91)      Niveau : Expert

La valeur de mesure relevée ne devient fiable que si elle est associée à une incertitude de mesure correctement déterminée.

Lors de cette formation, vous étudierez toutes les étapes nécessaires à l’évaluation et au calcul des valeurs d’incertitude de mesure standardisées.

La première étape, la plus complexe, consiste à analyser avec précision les influences pertinentes à l’incertitude de mesure. Ces influences peuvent provenir du système de capteur, de l’amplificateur de mesure et/ou du procédé de mesure lui-même. Une fois identifiées, vous serez en mesure de calculer l’incertitude de mesure correctement, conformément à la directive GUM en vigueur, et à la prendre en considération.

Programme : 

  • Définition et signification de l’incertitude de mesure
  • Détermination des grandeurs qui influencent l’incertitude de mesure
  • Évaluation des grandeurs d’influence
  • Méthode de calcul de l’incertitude de mesure
  • Énoncé normalisé de l’incertitude de mesure
  • Exercices et discussions sur la base de cas réel
  • Trucs et astuces pour vos applications pratiques

Les avantages de l’Academy HBM

Vous vous familiariserez avec l'"incertitude de mesure" sur la base de cas concrets : des grandeurs d'influence les plus importantes à une méthode de calcul adaptée. Nos formateurs spécialisés vous présenteront cette thématique et vous approfondirez vos connaissances sur l'incertitude de mesure par le biais de nombreux travaux pratiques.

Lors de cette formation, un accent particulier sera mis sur les échanges entre les participants et le formateur.

Publics :

Les ingénieurs qui planifient et réalise eux-mêmes les mesures - les utilisateurs en charge de l’évaluation des résultats de mesure.

Pré-requis :

Une connaissance de base de la technologie de mesure est souhaitable.


Locations and Prices

Dates de formation

    No Seminars available.