Séminaire : Mesurer correctement un couple
2 jours de formation Mennecy (91) Niveau : Avancé
Le couple est la grandeur mécanique la plus complexe car elle est composée de deux grandeurs mécaniques de base. De plus, un capteur de couple effectue généralement des mesures en rotation, ce qui implique des contraintes de montage très strictes.
Par conséquent, les personnes concernées doivent disposer d’un niveau élevé de compétences théoriques, pratiques, et des connaissances qu’ils peuvent acquérir en suivant cette formation.
Programme :
- Sélection d’un capteur de couple adapté à l'application
- Comment lire et interpréter une fiche technique
- Principes de mesure et de fonctionnement des capteurs de couple
- Théorie et pratique de l’installation des capteurs de couple
- Paramétrage de la chaîne de mesure
- Comparaison de différents processus d’étalonnage
- L’influence des charges parasites
- Conditionnement des signaux de vitesse de rotation et de couple
- Estimation de l’incertitude de mesure et prise en compte de ce paramètre dans les mesures
- Conseils concernant les erreurs d’analyse
Les avantages de l’Academy HBM
Profitez de l’expérience et du savoir-faire de nos formateurs dans le domaine de la mesure de couple : durant ce séminaire, ils seront entièrement disponibles et répondront à chacune de vos questions !
Public
Toute personne impliquée dans la mesure du couple.
Pré-requis
Une connaissance de base de la mécanique est souhaitable.
Locations and Prices
Dates de formation
- No Seminars available.