Solution pratique et flexible pour la mesure du couple dans de nombreuses applications
Capteur de couple T21WN: mesure jusqu'à 200 Nm
Ce capteur T21WN, basé sur la technologie des jauges de contraintes, utilise l’alimentation et la transmission du signal sans contact pour mesurer le couple. Le capteur est idéal pour la mesure de couple statique et dynamique sur des composants en rotation ou non. Le signal de sortie sont de +/- 10 V et fréquence 10KHz +/-5 KHz. Le T21WN peut être utilisé dans des bancs d'essais pour roulements mais aussi dans des essais de composants ou « haptiques » pour des applications d'ingénierie médicale et des laboratoires de recherche. Comme son prédécesseur (T20WN), le T21WN peut être facilement et rapidement intégré dans la chaîne de mesure à l'aide de la boîte de jonction VK20A.
Classe de précision HBM : 0,2
Couple nominal : 0,1 Nm à 200 Nm
Vitesse de rotation nominale : jusqu'à 20 000
Tout est compris
Mesure d’angle ou de vitesse intégrés
Mesure de la vitesse de rotation avec 360 impulsions / tour
Intégration facile grâce à un design compact
Fonctionnement ne nécessitant aucun entretien particulier

Flexible
Sorties de tension et de fréquence en standard (+/- 10 V, 10 kHz +/- 5 kHz)
EtherCAT et PROFINET avec les solutions TIM-EC & TIM-PN
Bande passante jusqu'à 1 kHz
Vitesse de rotation jusqu'à 20 000 tr / min
Tension d'alimentation de 10 à 28,8 V

Intégration facile et rapide dans la chaîne de mesure et sans danger
Dessins en CAO/CAD
Télécharger les fichiers CAD pour ce produit | ||
---|---|---|
T21WN Fichiers CAD | ||
T21WN Fichiers CAD pour les accessoires |
Une large gamme d'accessoires
Câbles de connexion disponibles en différentes longueurs (5m, 10m)
Prise de câble à 12 broches
Accouplements à soufflet
VK20A boîte de jonction
- Modules d'interface TIM-EC / TIM-PN / ClipX
Pour plus d'informations, merci de vous reporter à la fiche technique.