Comparaison entre les logiciels d'acquisition de données catman et EVIDAS

Options

EVIDAS
Essential

EVIDAS
Essential (en développement)

catman Easy

EVIDAS
Durability (en développement)

EVIDAS
Mobile 
(prévu)

catman AP

Mesure directe et stockage

      
Acquisition de données avec QuantumX, SomatXR, MGCplus, PMX
Acquisition de données avec interrogateurs optiques
Enregistrement des paramètres de test et configuration des voies en tant que métadonnées
Configuration des voies avec base de données de capteurs et TEDS
Configuration des voies comme sur Excel, directement dans le tableau des voies
Configuration des voies dans la boîte de dialogue de la voie individuelle
Visualisation en direct des données de mesure sous forme de graphiques, affichage numérique, tableau de données
Objets de visualisation étendus : compteur, graphique à barres, images
Travaux de mesure et d'acquisition de données (Trigger)
Stockage des données dans les formats les plus courants
Statistiques
Enregistrement vidéo
Enregistrement de données GPS
Visualisation des données GPS dans les cartes
Stockage de données dans le cloud HBM
Suivi des événements et actions
Enregistrement parallèle

Analyse de données
durant l’acquisition

      
Mathématiques scientifiques générales
Filtre
FFT de base
FFT avancée
Tests de durabilité
Fonctions avancées de durabilité
Test mobile
Fonctions de test mobiles avancées

Analyse des données
post-traitement

      
Gestionnaire de données (recherche d'enregistrements / ajout au projet)
Accès au cloud HBM
Export des données dans la plupart des formats courants
Visualisation graphique des données
Nettoyage et préparation des données
Analyse de données vidéo
Visualisation des données GPS dans les cartes
Mathématiques scientifiques générales
FFT de base
Filtre
Tests de durabilité
Test d’acquisition de donnée mobile
Reporting de base
Reporting avancé

Automatisation

      
Script

Fonctionnalités supplémentaires

      
Configuration de l'appareil
Diagnostics
Préparation hors ligne de projets de mesure

Questions fréquemment posées sur les logiciels EVIDAS et catman

  • Qu'est-ce que EVIDAS Essentiel ?
    EVIDAS Essentiel est la première version de la gamme de produits logiciels EVIDAS.
  • Quelle est la feuille de route pour EVIDAS Essentiel ? Quelles fonctionnalités seront développées ensuite?
    Après la première version, HBM prévoit de publier une mise à jour gratuite avec des améliorations et de nouvelles fonctionnalités, par exemple le spectre FFT en direct.
  • Quand prévoyez-vous de sortir de nouvelles versions EVIDAS ?
    EVIDAS Durability et EVIDAS Mobile (pour l'acquisition de données mobiles) seront développés prochainement. Veuillez vous référer à l'aperçu fonctionnel entre EVIDAS Essential, EVIDAS Durability, EVIDAS Mobile et catman
  • Comment se passe la migration de catman à EVIDAS ? Ai-je besoin d'acheter une mise à jour?
    Tous les utilisateurs avec un contrat de maintenance actif (valable au moins 6 mois) peuvent passer de catman à EVIDAS gratuitement ! Pour ce faire, veuillez contacter votre représentant des ventes pour plus d'information.
  • Puis-je utiliser des enregistrements catman antérieurs dans EVIDAS ?
    Tous les enregistrements stockés au format catman bin standard peuvent être utilisés dans EVIDAS pour examen et analyse. Le format catman bin peut être converti au format EVIDAS PNRF sans problème.

 

  • Que va devenir Catman ?
    Pour les prochaines années, Catman et EVIDAS coexisteront.
     
  • Y aura-t-il un entretien supplémentaire pour catman ?
    Catman sera maintenu pour les prochaines années. Toutefois, à long terme, EVIDAS remplacera catman.
     
  • Comment fonctionne la licence d'EVIDAS ? Quelles options sont disponibles?
    Des licences uniques et des licences flottantes sont disponibles pour EVIDAS.
     
  • Une version de démonstration d'EVIDAS est-elle disponible pour évaluation?
    EVIDAS peut être utilisé gratuitement pendant 30 jours, avec toutes les fonctionnalités.
     
  • Une version EVIDAS "Viewer" est-elle disponible?
    EVIDAS "Viewer" est disponible gratuitement pour l'analyse visuelle des données. Il suffit de télécharger le fichier d'installation sur \\ hbm.com \ EVIDAS, puis de l'installer et de choisir l'option "Viewer".
Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.