Amplificateur en-ligne pour les capteurs de force miniatu Amplificateur en-ligne pour les capteurs de force miniatu | HBM

Chaînes de mesure conviviales et compactes pour les forces allant de 50 N à 50 KN

Les capteurs de force C9C et U9C HBM sont aujourd'hui également disponibles avec un amplificateur de mesure en ligne connecté en permanence. Ce concept facilite considérablement la configuration de la chaîne de mesure, en supprimant les opérations de soudures ou fixation par sertissage, et en évitant le paramétrage d'un amplificateur de mesure.  Une version dotée d'une sortie analogique (4-20 mA) et d'une sortie en tension (0-10 V) est désormais disponible, afin de permettre aux utilisateur de continuer à exploiter leur matériel existant. La chaîne de mesure est calibrée dans son intégralité.

La nouvelle électronique à faible bruit est parfaitement adaptée aux capteurs de force miniatures. Tout comme les capteurs, les amplificateurs répondent aux exigences de l’indice de protection IP67. Ainsi, les capteurs de force et amplificateurs en-ligne peuvent être utilisés en conditions environnementale extrêmes. Ces nouveaux amplificateurs ont également été testés mécaniquement pour résister aux chocs et aux vibrations et répondent aux mêmes niveaux d'exigence que les capteurs. Le boîtier du capteur de force et le boîtier de l'électronique sont reliés entre eux galvaniquement, ainsi l'ensemble de la chaîne de mesure fonctionne dans une cage de Faraday, afin de garantir des résultats parfaitement fiables même en conditions difficiles. La chaîne de mesure est testée EMC au sein du laboratoire interne HBM.

Les capteurs de la gamme U9C et C9C sont parfaitement adaptés aux mesures de force élevées. Les nouveaux amplificateurs offrent par conséquent une bande passante nominale de 2 kHz. La classe de précision des amplificateurs (0,15) est conforme à la classe des capteurs miniatures de force (0,2). Les chaînes de mesure peuvent être étalonnées au sein du laboratoire HBM en conformité avec les normes DKDR3-3 ou ISO376 afin de répondre aux exigences des standards de qualité et des éventuels audits.

Consultez notre documentation pour déterminer quel signal de sortie en V ou mA est nécessaire à la force mesurée. Pour aider au paramétrage des opérations suivantes, cette documentation inclut également des informations concernant la sensibilité de la chaîne de mesure et la configuration de géométrie en deux points.

Pour plus d'informations, n’hésitez pas à consulter notre site internet

https://www.hbm.com/en/3928/c9c-capteurs-miniatures-force-compression/
https://www.hbm.com/en/3926/u9c-capteurs-miniatures-traction-compression/​​​​​​​

À propos de HBM Test and Measurement

Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH (HBM Test and Measurement, fondée en Allemagne en 1950) est aujourd'hui le leader technologique et commercial dans le domaine du test et de la mesure. La gamme de produits HBM comprend des solutions pour l’intégralité de la chaîne de mesure, depuis les tests numérique jusqu’aux essais physiques. Notre société dispose de sites de production basés en Allemagne, aux États-Unis, en Chine et au Portugal. HBM est présent dans plus de 80 pays dans le monde.

 

À propos de HBK - Hottinger, Brüel & Kjær

HBK - Hottinger, Brüel & Kjær, qui regroupe les marques HBM Test and Measurement et Brüel & Kjær Sound and Vibration, est une filiale du groupe britannique Spectris plc (www.spectris.com), qui réalise un chiffre d'affaires annuel de 1,5 milliard de livres sterling et qui regroupe quelque 9 800 collaborateurs à travers le monde.

Pour plus d'informations, n’hésitez pas à consulter notre site internet hbkworld.com