GEN2tB: Système d'acquisition de données distribuable et autonome

Du système d'entrée de gamme au système distribué, le GEN2tB est un système d'acquisition de données (DAQ) qui s'adapte à tous les besoins. Il présente deux slots et, par conséquent, est très rentable pour les petits nombres de voies, tout en offrant des fonctionnalités haut de gamme. En raison de sa taille, il est parfait pour une utilisation portable ou même embarquée, mais il peut également être monté dans un rack de banc d'essai de fin de ligne. Le système DAQ GEN2tB peut être étendu jusqu'à 12 canaux de tension (ou de courant), 16 canaux de capteurs à grande vitesse, comme les jauges de contrainte ou les accéléromètres, ou jusqu'à 24 canaux, en utilisant des numériseurs à fibres optiques ou une combinaison de cartes.

Dans les applications où de nombreuses voies doivent être réparties autour d'une grande structure ou sur une zone de test, le GEN2tB est également adapté, en raison de sa connexion maître / esclave optique insensible au bruit électrique. Le système DAQ vous est fourni avec le Logiciel standard Perception (inclus et gratuit). Il peut être librement installé sur plusieurs ordinateurs pour contrôler le système et examiner les données acquises.

Avec la bonne carte d'entrée, le DAQ GEN2tB peut être utilisé pour des diverses applications :

  • En utilisant les cartes d'entrée basiques, le GEN2tB peut être utilisé pour enregistrer des tensions ou des vibrations - en utilisant des capteurs IEPE - jusqu'à 16 voies simultanément jusqu'à 2 MS / s.
  • En utilisant les cartes d'entrée de 1 kV, GEN2tB devient un puissant analyseur de puissance à 12 voies avec un calcul de puissance en temps réel et une analyse harmonique.
  • Avec la carte d'entrée universelle, GEN2tB peut être utilisé dans les essais de matériaux avec des capteurs physiques tels que des jauges de contrainte, des capteurs IEPE ou des thermocouples utilisant une fréquence d'échantillonnage allant jusqu'à 500 kS / s.
  • Les cartes d'entrée de 250 MS / s peuvent être utilisées pour des mesures de tension ou de jauges de contraintes ultra-rapides comme "Split-Hopkinson bar" - ou en utilisant les numériseurs à fibre optique dans un environnement haute tension / haute puissance réel.

Châssis compact et performant

  • Immédiatement opérationnel grâce au logiciel Perception « standard » inclus

  • Compact et léger

  • Interface RJ45 ou Ethernet optique

  • Streaming sur PC : 100 Mo/s en

  • Streaming sur SSD interne (en option) : 200 Mo/s

  • Synchronisation d'heure via PTPv2, GPS et IRIG

  • Connexion maître / esclave optique ou électrique

 

Idéal pour un usage portable

Polyvalent pour s’adapter à la majorité des contraintes environnementales

  • Frontal d'acquisition de données pour PC

  • Enregistreur de données autonome

  • Système d’acquisition distant contrôlé par WLAN / 4G

  • Architecture multi-châssis possible pour un plus grand nombre de voies

  • Système distribué utilisant un câble maître / esclave optique ou électrique

  • Frontal de calculs RT pour les logiciels tiers, intégré à l'aide de l'API GEN DAQ pour Windows / Linux

Utilisation sur site ou embarquée dans un véhicule ou en laboratoire

Modulaire pour répondre aux différents besoins…

  • Pack « 1000 V 200 kS/s max » pour applications eGrid

  • Pack « 1000 V 2MS/s max » pour les applications eDrive

  • Pack «Universel 500kS/s » pour les essais dynamique en mécanique

  • Pack « Haute Vitesse 250 MS/s » pour l'enregistrement de transitoires électriques ultra rapides

Pour des mesures fiables, précises… et accessibles, sans compromis métrologique

Enregistrement de données portable, mobile et autonome.

Avec le lecteur SSD en option, le GEN2tB peut également être utilisé comme un enregistreur de données autonome, avec une vitesse de streaming de 200 Mo / s vers SSD interne (en option). Après avoir configuré le logiciel GEN2tB à l'aide du logiciel Perception, l'appareil peut aussi être déconnecté du PC, et fonctionner en mode autonome, ce qui est parfait pour l'acquisition de données mobiles depuis une voiture ou autre véhicule.

Product Literature

Titre / DescriptionLangue
Fiches techniques
English
Français
German
Spanish
Italian
Korean
Japanese
Chinese
Brochures
Français
English
German
Italian
Japanese
Chinese
English (US)
Portuguese
English
German
Chinese
Manuels d’emploi
English
English
English
Accessoires
English
English
English
English
Instructions de sécurité
English, German, Français, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean, Russian
Declaration of Conformity
Multilingue
Multilingue
Autres
English
English
Logiciel

Update HBM approved GEN DAQ hardware peripherals. For example allowing new types of (solid state) drives.

Date: 11/2019  |  Version: 7.48.19318  |  Size: 5 MB

Multilingue

This is a special version of Perception allowing interested customers to get used to feature from the "next" Perception version to become available.

A Preview version contains new features and is tested, but not to the extent of a regular release. It is also not shipped with new hardware but only available as download for customer to test.

This preview contains some bug fixes only.

Date: 04/2020  |  Version: 7.56.20113  |  Size: 379 MB
Related Documents:

Multilingue

Perception Enterprise (1-PERC-64) is no longer required to run the 64-bit version of Perception. Therefore all Perception versions are available in 64-bit.

The 64-bit version of Perception includes “Full install” and “Free viewer install” – each installation with its own set of features.

The free viewer version of Perception can be used free of charge.

 

Please note: Perception now includes the instruments firmware. That means it no longer requires an additional download of the firmware for the GEN DAQ systems.

 

Date: 12/2019  |  Version: 7.50.19343  |  Size: 393 MB
Related Documents:

Multilingue
HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.
Demande d'offre

Demande auprès de HBM

Merci de m'envoyer :


Envoyer votre demande

Demande auprès de HBM

Merci de m'envoyer :


Envoyer votre demande

Votre offre individuelle

Conseiller technique

Réponse rapide de notre ingénieur de vente