Jauges d'extensométrie KFU : pour les plages de température jusqu’à +350 °C
La série de jauges d'extensométrie KFU s’avère être le choix idéal pour les essais structurels où la température est extrêmement élevée, allant jusqu’à 350 °C (voir les détails ci-après).
Les jauges d'extensométrie KFU sont déjà précâblées avec un câble d’un mètre de long protégé contre les hautes températures. Elles sont proposées avec une grille de mesure de 2 mm ou de 5 mm, en fonction des exigences de l’application spécifique. Elles sont en outre disponibles avec des adaptations de température pour l’acier, l’acier inox et l’aluminium. Des applications types sont notamment les mesures d'extension sur autoclaves ou les mesurages sous vapeur.
Ce produit est proposé en partenariat avec Kyowa Electronic Instruments.
- Plage de température : jusqu’à 72 heures à 350 °C ou jusqu’à 360 heures à 300 °C.
- Colles disponibles : la température maximale spécifiée de 350 °C se rapporte aux jauges d'extensométrie précâblées et à leurs accessoires uniquement ; HBM propose la colle EP310N qui convient pour des applications jusqu’à 310 °C. Pour les températures plus élevées (jusqu’à 350 °C), il est possible d’utiliser le joint collé PI32 de Kyowa Electronic Instruments Co., LTD. (Japon).
N° de commande | Réponse en température | Résistance nominale | Grille de mesure (mm) | Support (mm) | Tension d’alim. eff. max. adm. | |||
Ω | a | b | c | d | V | Câble 3 conducteurs haute température déjà fixé
| ||
1-LKFU11-2/350-1-3 | Acier | 350 | 2 | 2,4 | 10 | 3,7 | 5-10 (spécifiée sur chaque emballage) | |
1-LKFU15-2/350-1-3 | Acier inox | 350 | 2 | 2,4 | 6 | 3,7 | 5-10 (spécifiée sur chaque emballage) | |
1-LKFU13-2/350-1-3 | Aluminium | 350 | 2 | 2,4 | 6 | 3,7 | 5-10 (spécifiée sur chaque emballage) | |
1-LKFU11-5/350-1-3 | Acier | 350 | 5 | 2,4 | 6 | 3,7 | 5-10 (spécifiée sur chaque emballage) | |
1-LKFU15-5/350-1-3 | Acier inox | 350 | 5 | 2,4 | 10 | 3,7 | 5-10 (spécifiée sur chaque emballage) | |
1-LKFU13-5/350-1-3 | Aluminium | 350 | 5 | 2,4 | 10 | 3,7 | 5-10 (spécifiée sur chaque emballage) |
N° de commande | Réponse en température | Résistance nominale | Grille de mesure | Support | Tension d’alim. eff. max. adm. | ||
Ω | a | b | c | V | Câble 3 conducteurs haute/basse température déjà fixé
| ||
1-XKFU91-2/350-1-3 | Acier | 350 | 2 | 2 | 10 | 5 | |
1-XKFU95-2/350-1-3 | Acier inox | 350 | 2 | 2 | 10 | 5 | |
1-XKFU93-2/350-1-3 | Aluminium | 350 | 2 | 2 | 10 | 5 | |
1-XKFU91-5/350-1-3 | Acier | 350 | 5 | 2 | 11 | 5 | |
1-XKFU95-5/350-1-3 | Acier inox | 350 | 5 | 2 | 11 | 5 | |
1-XKFU93-5/350-1-3 | Aluminium | 350 | 5 | 2 | 11 | 5 |
N° de commande | Réponse en température | Résistance nominale | Grille de mesure (mm) | Support (mm) | Tension d’alim. eff. max. adm. | ||
Ω | a | b | c | V | Câble déjà fixé :
| ||
1-RKFU91-2/350-1-3 | Acier | 350 | 2 | 1,2 | 8 | 5 | |
1-RKFU95-2/350-1-3 | Acier inox | 350 | 2 | 1,2 | 8 | 5 | |
1-RKFU93-2/350-1-3 | Aluminium | 350 | 2 | 1,2 | 8 | 5 | |
1-RKFU91-5/350-1-3 | Acier | 350 | 5 | 1,4 | 11 | 5 | |
1-RKFU95-5/350-1-3 | Acier inox | 350 | 5 | 1,4 | 11 | 5 | |
1-RKFU93-5/350-1-3 | Aluminium | 350 | 5 | 1,4 | 11 | 5 |
Accessoires d’installation des jauges d'extensométrie KFU
Câble haute/basse température pour jauges d'extensométrie KFU
- Section d’un conducteur : 0,07 mm2
- Diamètre du câble : 0,38 mm
- Résistance : 0,5 ohm/m
- Résistance thermique : -269 °C à +350 °C
- Longueur du câble : 30 m
- N° de commande : 1-L-17-3

Pastille à souder pour jauges d'extensométrie KFU
- Plage de température : -196 °C à 350 °C
- Dimensions (l x L x p), en mm : 5 pôles 6 x 25 x 0,1 ; 1 pôle 6 x 5 x 0,1
- Matériau conducteur : feuille de cuivre
- Quantité par boîte : 100 paires ; (20 feuilles / 5 pôles par feuille)
- N° de commande : 1-T-F28-3

Documentation disponible sur la série KFU
Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
---|---|---|---|---|
Fiches techniques | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
DMS KFU Serie - Datenblatt | German | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Strain Gauges KFU Series - Data sheet | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Declaration of Conformity | ||||
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||
Produits associés
Comparaison des références Kyowa/HBM
Ce produit est proposé en partenariat avec Kyowa Electronic Instruments. Le tableau suivant indique les équivalences entre les références HBM et les références Kyowa :
Référence Kyowa | Référence HBM |
KFU-2-350-C1-11MH202 | 1-LKFU11-2/350-1-3 |
KFU-2-350-C1-16MH202 | 1-LKFU15-2/350-1-3 |
KFU-2-350-C1-23MH202 | 1-LKFU13-2/350-1-3 |
KFU-5-350-C1-11MH202 | 1-LKFU11-5/350-1-3 |
KFU-5-350-C1-16MH202 | 1-LKFU15-5/350-1-3 |
KFU-5-350-C1-23MH202 | 1-LKFU13-5/350-1-3 |
KFU-2-350-D16-11MH202 | 1-XKFU91-2/350-1-3 |
KFU-2-350-D16-16MH202 | 1-XKFU95-2/350-1-3 |
KFU-2-350-D16-23MH202 | 1-XKFU93-2/350-1-3 |
KFU-5-350-D16-11MH202 | 1-XKFU91-5/350-1-3 |
KFU-5-350-D16-16MH202 | 1-XKFU95-5/350-1-3 |
KFU-5-350-D16-23MH202 | 1-XKFU93-5/350-1-3 |
KFU-2-350-D17-11MH202 | 1-RKFU91-2/350-1-3 |
KFU-2-350-D17-16MH202 | 1-RKFU95-2/350-1-3 |
KFU-2-350-D17-23MH202 | 1-RKFU93-2/350-1-3 |
KFU-5-350-D17-11MH202 | 1-RKFU91-5/350-1-3 |
KFU-5-350-D17-16MH202 | 1-RKFU95-5/350-1-3 |
KFU-5-350-D17-23MH202 | 1-RKFU93-5/350-1-3 |
L17 | 1-L-17-3 |
T-F28 | 1-T-F28-3 |