Accessoires QuantumX Accessoires QuantumX | HBM

Accessoires QuantumX

Commandez aisément et rapidement vos accessoires QuantumX sur le HBMshop. Vous trouverez des informations supplémentaires, telles que les fiches techniques au bas du site Internet.

 

 

Raccordement de capteur et de signal

Kit connecteur D-SubHD-15 (mâle)

Le kit inclut une fiche SubHD 15 broches, un boîtier en plastique métallisé avec vis moletées pour fixer la fiche au dispositif, un circuit TEDS (1 fil) pour le stockage d'une fiche technique de capteur pour le paramétrage automatique de voie, ainsi qu'une étiquette adhésive.

Article no.: 1-SUBHD15-MALE

HBMshop

Adaptateur BNC vers SubHD-15

L'adaptateur BNC vers SubHD peut être utilisé pour connecter des capteurs IEPE/ICP ou des signaux de ±10 V avec connecteur BNC à un amplificateur QuantumX.

Article no.: 1-SUBHD15-BNC

(documentation technique)

HBMshop

4 x protecteur de port D-SubHD-15

Les protecteurs de port peuvent augmenter la durabilité de contact des capteurs d'au moins 500 cycles de branchement/débranchement et protéger l'investissement dans votre dispositif.

Article no.: 1-SUBHD15-SAVE

HBMshop

16 x connecteur enfichable (8 broches, doré)

Connecteurs enfichables avec bride de fixation, p. ex. pour QuantumX MX1601B/MX1615B.

Article no.: 1-CON-S1015

HBMshop

Wiring Mate for MX module push-in connectors

Ensures easy handling and safe clamping of stranded wires and conductors. Suitable for 1-CON-S1015 and 1-CON-S1005.

Features: Rubber feet and pin numbers (1-8) labeling

Article no.: 1-WIRING-MATE

(Video Tutorial: How to Use the Wiring Mate)

HBMshop

10 x circuit TEDS

Circuit TEDS pour le stockage de la fiche technique d'un capteur afin de paramétrer automatiquement la voie, aussi (EEPROM 1 fil, IEEE 1451.4, Type : DS24B33).

Article no.: 1-TEDS-PAK

HBMshop

Adaptateur 300V vers D-SubHD-15

L'adaptateur permet de mesurer avec fiabilité les tensions électriques jusqu'à 300 V (CAT II) ou jusqu'à 500 V (non CAT) à l'aide d'un amplificateur universel QuantumX. L'adaptateur est identifié par l'amplificateur et configure automatiquement la voie.

Article no.: 1-SCM-HV

(documentation technique)

HBMshop

Adaptateur jauge de contrainte en quart de pont vers D-SubHD-15

L'adaptateur permet de réaliser des mesures avec des jauges de contrainte (JC) simples dans une configuration de circuit en quart de pont et à 3 fils.

L'adaptateur complète la jauge de contrainte connectée avec trois résistances précises pour former un pont complet. Les variantes d'adaptateurs disponibles conviennent pour les jauges de contrainte de 120, 350 ou 1 000 ohms et peuvent être raccordées à n'importe quel amplificateur QuantumX avec une entrée en pont complet et une prise SubHD.

Les paramètres requis, tels que le facteur de pont et de jauge, l'excitation du pont, les données relatives au calibrage et à l'unité physique, sont sauvegardés directement sur l'adaptateur dans le TEDS via le logiciel.

Article no.:

  • 1-SCM-SG120
  • 1-SCM-SG350
  • 1-SCM-SG1000

(documentation technique)

HBMshop

Adaptateur Thermo-Mini Type K ou J vers D-SubHD-15

L'adaptateur peut être utilisé pour raccorder des thermocouples avec des connecteurs Thermo-Mini. Le connecteur SubHD est fourni avec une compensation de soudure froide intégrée (THERMO-MXBOARD).

Les variantes d'adaptateurs disponibles conviennent pour les thermocouples de type K ou J et peuvent être raccordées aux amplificateurs universels MX840 et MX440 ainsi qu'aux modèles qui leur succèdent.

Article no.:

  • 1-SCM-TCK
  • 1-SCM-TCJ

(documentation technique)

HBMshop

Compensation de soudure froide pour thermocouple

La compensation de soudure froide enfichable peut être utilisée pour les mesures avec thermocouples avec les amplificateurs universels MX840 ou MX440. Le tableau doit être installé dans la prise SubHD-15 et se compose d'une compensation de soudure froide (Pt100) et d'un circuit TEDS 1 fil pour l'identification du transducteur.

Article no.: 1-THERMO-MXBOARD

(documentation technique)

HBMshop

5 x Prise Mini thermocouple avec RFID

La prise thermo-Mini permet de raccorder un thermocouple. La prise fournit un circuit RFID intégré (lecture/écriture) qui peut, par exemple, envoyer le nom du point de mesure à l'amplificateur MX1609 et paramétrer automatiquement la voie (TEDS).

Les variantes de prises disponibles conviennent pour les thermocouples de type K et T et peuvent être raccordées aux amplificateurs QuantumX MX1609KB ou MX1609TB.

Article no.:

  • 1-THERMO-MINI
  • 1-THERMO-MINI-T

HBMshop

Thermocouple de type K pour MX809B

Le thermocouple de type K convient pour une mesure fiable de la température à l'aide du QuantumX MX809B dans les environnements électriques (transmissions, inverseurs, câbles, batteries).

Le thermocouple est soudé par points. Le système est sûr grâce à un câble de 3 m de long à double isolation et protégé ainsi qu'au capuchon qui protège le Thermo-Mini de type K contre les chocs et l'incendie. Le thermocouple est certifié VDE conformément à la norme EN 61010.

Article no.: 1-ITC-K1000

HBMshop

Câble de mesure de tension pour MX809B

Le câble de mesure peut être utilisé pour mesurer avec fiabilité les basses tensions jusqu'à 5 V à un potentiel électrique élevé à l'aide du QuantumX MX809B dans des environnements électriques tels que les piles.

Le câble est doté d'extrémités libres. Le système est sûr grâce à un câble de 3 m de long à double isolation et protégé ainsi qu'au capuchon qui protège le Thermo-Mini de type cuivre contre les chocs et l'incendie. Le câble de mesure est certifié VDE conformément à la norme EN 61010.

Article no.: 1-ITC-U1001

HBMshop

6 x adaptateur BNC vers prise femelle de sécurité de laboratoire (banane)

L'adaptateur permet, par exemple, de raccorder les dispositifs de serrage actuels avec une prise mâle BNC aux prises femelles de sécurité de laboratoire de 4 mm.

Article no.: 1-G067-2

HBMshop

Adaptateur point de référence artificiel triphasé

L'adaptateur convient pour les mesures sur une transmission en mode triphasé et fournit un point de référence étoile artificiel pour mesurer les tensions de phase avec QuantumX MX403B ou GENESIS.

Raccordement à la transmission par des câbles de sécurité de laboratoire.

Article no.: 1-G068-2

HBMshop

Sonde de courant CA/CC i30s

La sonde de courant CA/CC mesure sur la base de l'effet Hall.  Elle est connectée par un câble de 2 m de long et un connecteur BNC. La sonde de courant nécessite une pile monobloc de 9 V. Un adaptateur BNC vers prise femelle de sécurité de laboratoire est inclus.

Courants pouvant être mesurés : 30 mA – 30 A CC, 30 mA – 20 A CA eff., CC -100 kHz.

Article no.: 1-G912-2

HBMshop

Sonde de courant CA SR661

La sonde de courant CA réalise des mesures inductives. Elle est connectée par un câble de 2 m de long avec un connecteur BNC. Un adaptateur BNC vers prise femelle de sécurité de laboratoire est inclus.

Courants pouvant être mesurés : 100 mA – 1 200 A CA eff., 1 Hz-100 kHz.

Article no.: 1-G913-2

HBMshop

Sonde de courant CA haute précision M1V20-2

La sonde de courant CA haute précision réalise des mesures inductives. Elle est connectée par un câble de 2 m de long avec un connecteur BNC. Un adaptateur BNC vers prise femelle de sécurité de laboratoire est inclus.

Courants pouvant être mesurés : 50 mA – 20 A CA, 30 Hz – 40 kHz.

Article no.: 1-G914-2

HBMshop

Raccordement de système

Câble Ethernet

Le câble Ethernet (CAT5+, 2m) permet de raccorder directement des modules ou des instruments de mesure au PC.

Article no.: 1-KAB239-2

HBMshop

Câble FireWire pour le raccordement de module à module

Le câble raccorde deux modules QuantumX/SomatXR (ODU==ODU) : Acheminement de l'alimentation électrique (max. 1,5A), synchronisation temporelle, temps réel, données.

Article no.: 

  • 1-KAB272-2
  • 1-KAB272-5

HBMshop

Angular cable connecting module to module

This cable with 90° angular plugs connects two QuantumX/SomatXR modules to each other (ODU==ODU) for power supply routing (max. 1.5A), time synchronization, real time inter connectivity and data transfer.

Article no.: 

1-KAB272-W-0.2

HBMshop

Alimentation électrique

Bloc d'alimentation secteur CA-CC 24 V

Le bloc d'alimentation secteur CA-CC distribue une tension CC 24 V aux instruments de mesure.

CA : 100-240 V ~ (fiches CA internationales, 1,5 m)

 24 V CC, 30 W (ODU, 2 m).

Article no.: 1-NTX001

HBMshop

Câble pour l'alimentation en tension d'un ou plusieurs modules

Câble pour l'alimentation en tension des modules

(ODU=== brins ouverts, 3 m).

.

Article no.: 1-KAB271-3

HBMshop

Alimentation sans coupure (UPS) QuantumX

Le module garantit une alimentation électrique sans coupure (UPS), par exemple, pour assurer une protection contre les baisses de puissance jusqu'à 80s dans une large plage de températures (-40 à 80 °C).

Article no.: 1-UPX001-2

(documentation technique)

HBMshop

Bornier à vis pour fond de panier (BPX)

Le bornier à vis permet d'alimenter en tension les cartes-mères (24 V).

Article no.: 1-CON-S1010

HBMshop

Intégration mécanique

Connecteurs à encliqueter QuantumX

Connecteurs à encliqueter pour montage empilé ou juxtaposé de modules QuantumX.

Article no.: 1-CASECLIP

HBMshop

Panneau de fixation QuantumX

Panneau de fixation pour le montage des modules QuantumX à l'aide de clips ou d'une sangle.  Fixation de base par 4 vis.

Article no.: 1-CASEFIT

(documentation technique)

HBMshop

Cadre X de protection QuantumX

Cadre de protection noir pour que le QuantumX fonctionne comme une aide à l'empilage.

Article no.: 1-CASEPROT

HBMshop

Fond de panier à montage mural QuantumX

Fond de panier pour l'intégration de max. 9 modules QuantumX. Des modules supplémentaires peuvent être connectés par FireWire. Fond de panier pour montage mural ou en armoire de contrôle. Alimentation électrique : 24 V CC / max. 5A (150 W)

Note : Le package n'inclut pas d'adaptateur secteur CA/CC.

Article no.: 1-BPX001

(documentation technique)

HBMshop

Fond de panier QuantumX – rack

Fond de panier pour l'intégration de max. 9 modules QuantumX. Des modules supplémentaires peuvent être connectés par FireWire. Fond de panier pour montage mural ou en armoire de contrôle. Alimentation électrique : 24 V CC / max. 5A (150 W)

Note : Le package n'inclut pas d'adaptateur secteur CA/CC.

Article no.: 1-BPX002

(documentation technique)

HBMshop

QuantumX wall-mount backplane

Backplane for integrating max. 5 QuantumX modules. Additional modules can be connected by FireWire. Backplane for wall or control-cabinet mounting. Power supply: 30 V DC / max. 5A (90W).

Note: The package does not include an AC/DC power adapter.

Article no.: 1-BPX003

(Technical documentation)

HBMshop

catman Easy

Système d'acquisition de données pour des mesures aisées.

Les caractéristiques principales de catman Easy incluent le paramétrage pratique des voies à l'aide des TEDS ou de la base de données de capteurs intégrée, le paramétrage des tâches de mesure, les visualisations individuelles, l'analyse de données ainsi que le traitement des événements et des alarmes, le stockage de données et l'exportation dans différents formats, p. ex. ASCII, Excel, DIAdem, MDF 3/4 ou MATLAB.

L'installation requiert Windows 7/8 ou 10. La maintenance logicielle pendant les 12 premiers mois est incluse dans le système. Nous recommandons un renouvellement annuel.

Article no.: 1-CATMAN-EASY

HBMshop

catman AP

Les caractéristiques principales de catman AP incluent :

catman Easy + enregistreur multiple, intégration de caméras (Easy VideoCam), analyse en ligne + post-traitement (EasyMath), automatisation des activités récurrentes (EasyScript), préparation hors ligne des projets de mesure (EasyPlan), fonctions supplémentaires comme une bibliothèque de puissance électrique, des filtres spéciaux, un spectre de fréquences, etc. Traitement et rapport supplémentaires des données.

Article no.: 1-CATMAN-AP

HBMshop

LabVIEW driver

Le pilote LabVIEW de HBM supporte QuantumX, SomatXR et MGCplus.

Une version LabVIEW 2012 ou supérieure est requise. L'installation requiert Windows 7/8 ou 10. La maintenance logicielle pendant les 12 premiers mois est incluse dans le système.

Article no.: 1-LABVIEW-DRIVER

(Technical documentation)

HBMshop

Pilote DIAdem (uniquement en allemand)

Le pilote DIAdem de HBM supporte QuantumX, SomatXR et MGCplus.

Une version DIAdem 10.1 ou supérieure est requise. L'installation requiert Windows 7/8 ou 10. La maintenance logicielle pendant les 12 premiers mois est incluse dans le système.

Article no.: 1-DIADEM-DRIVER

HBMshop

CANape driver

Le pilote CANape supporte QuantumX et SomatXR.

Une version CANap 10.0 ou supérieure est requise. L'installation requiert Windows 7/8 ou 10. La maintenance logicielle pendant les 12 premiers mois est incluse dans le système.

Note : La fonction CAN de MX471 ou MX840 ou de leurs successeurs n'est pas supportée.

Article no.: 1-CANAPE-DRIVER

(Technical documentation)

HBMshop

QuantumX Accessoires CAD Files

Télécharger les fichiers CAD pour ce produit
QuantumX Accessories Fichiers CAD

Product Literature

Titre / DescriptionLangue
Brochures
QuantumX - Brochure English
QuantumX - Brochure (US-Version) English (US)
QuantumX - Broschüre German
QuantumX - Folheto Portuguese
QuantumX - ブローシャー Japanese
QuantumX - 小冊 Chinese
Manuels d’emploi
HBM Common API - User Manual English
HBM LabVIEW Driver - User Manual English
QuantumX - Bedienungsanleitung German
QuantumX - Operating Manual English
QuantumX - 操作說明 Chinese
QuantumX - 設置マニュアル Japanese
QuantumX CANape Driver - Operating Manual English, German
QuantumX CANbus - Operating Manual English, German
Accessoires
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet English
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt German
QuantumX 1-CON-A1018 - Mounting Instruction English, German
QuantumX Adapter BNC to SubHD15 (SUBHD15-BNC) - Information English, German
QuantumX Adapter for Thermo Mini - Information

SCM-TCK, SCM-TCJ

English, German
QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Backplane - Information English, German
QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information English, German
QuantumX case clips (CASECLIP) - Istruzioni di montaggio Italian
QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions English
QuantumX Portamoduli BPX001 - Informativa Italian
QuantumX SCM-HV - Guide rapide Français, German, English
QuantumX SCM-SG120/350- Quarter Bridge Adapter English
QuantumX Thermo-MXBOARD - Mounting Instructions English, German
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Déclaration de Conformité Multilingue
QuantumX - Déclaration de conformité de I’UE Multilingue
QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 Russian
QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 Russian
QuantumX SCM-HV - Déclaration de conformité de I’UE Multilingue
Tech Notes
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications

This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications.

English

Logiciels

HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.