Processus d'assemblage fiables Processus d'assemblage fiables | HBM

Processus d'assemblage fiables

Maximisez la qualité des processus d'assemblage tels que le rivetage, le sertissage ou le serrage à l'aide des capteurs et des systèmes d'amplification de mesure spécialement développés par HBK.

Les processus d'assemblage sont généralement évalués par la surveillance du déplacement de force, cela consiste à surveiller si la force de processus appliquée et le déplacement résultant du passage d'un rivet dans une pièce à usiner (par exemple) sont conformes aux spécifications du processus. Les capteurs HBK sont utilisés à cet effet car ils peuvent être adaptés très précisément aux exigences de cette tâche de surveillance :

  • En raison de leurs faibles déplacements, les capteurs de force (CFW, CLP, KMR+ ou U93 et U3) garantissent une rigidité élevée garantissant que la mesure de force n'a pas d'impact sur la mesure du déplacement
  • Les capteurs de déplacement sont basés sur un principe de fonctionnement inductif robuste
  • Les capteurs de force sont basés sur des jauges de contrainte ou des capteurs piézoélectriques
  • Solutions pour le flux de force et le shunt de force (capteurs de contrainte et rondelles de force)
  • Solutions pour le couple/angle de rotation utilisant des capteurs de couple HBM éprouvés
  • Les services d'étalonnage sont fournis par le laboratoire accrédité pour garantir le respect des exigences d'audit

La surveillance ultérieure du processus à l'aide de ClipX ou MP85A FastPress - l'amplificateur de mesure pour la surveillance du processus d'assemblage - acquiert en continu deux grandeurs mesurées (par exemple, force et déplacement ou temps, ou couple en fonction de l'angle de rotation) et évalue les processus de manière flexible grâce à des réglages des bandes de tolérance ou fenêtres de tolérance, afin que vous obteniez immédiatement une évaluation OK ou NOT OK.

Capteurs et services HBK

  • Capteurs compacts et robustes pour mesurer la force, le déplacement et le couple
  • Capteurs de pesage pour les mesures de flux de force et capteurs pour les mesures de dérivation de force
  • Technologie de jauge de contrainte et de capteur piézoélectrique
  • Lecture rapide des données des capteurs via TEDS (Transducer Electronic Data Sheet) : votre amplificateur de mesure est automatiquement paramétré
  • Algorithmes spécifiques au processus et assistants logiciels intégrés aux amplificateurs de mesure
  • Une large gamme d'interfaces d'automatisation librement accessibles via « Open Automation », c.-à-d. l'automatisation ouverte.
  • Services d'étalonnage
  • Tous les composants – du capteur au logiciel – à partir d'une seule source

Technologie de capteurs spécialisés

  • Pour les mesures de force directes et indirectes
  • Capteurs compacts et robustes, traçables (selon ISO9001/IAFT)
  • Lecture rapide des données des capteurs via TEDS (Transducer Electronic Data Sheet)

Amplificateurs de mesure prêts à l'emploi

  • Critères d'évaluation des processus et options d'analyse complets et prédéfinis
  • Tous les éléments d'évaluation peuvent être combinés pour s'adapter à un processus spécifique (paramétrage au lieu de la programmation)
  • Stockage de tous les paramètres sous forme de formulations

Bien documenté

  • Évaluation de toutes les défaillances d'un seul processus et du résultat global
  • Toutes les données peuvent être visualisées et enregistrées
  • Des interfaces modernes garantissent le transfert des données vers le système d'automatisation ou le cloud et la surveillance à distance de celui-ci

Vous avez des questions ? Contactez nos spécialistes des applications. Nous serons ravis de vous aider.

Nous contacter      

Vous voulez en savoir plus ?

Contrôle de la qualité en production à l'aide de capteurs MP85A et HBK

Les contrôleurs de processus et les unités de commande sont équipés d'un nombre croissant de fonctions plus intelligentes pour répondre aux exigences de production. Lisez ce livre blanc et découvrez comment vous pouvez répondre aux exigences des environnements industriels modernes tout en garantissant une traçabilité conforme à la norme DIN ISO 9001.

Lisez le livre blanc

IEF Werner : La servo-presse 12 kN utilise la technologie de mesure piézoélectrique de HBK

IEF Werner propose une large gamme de composants et de systèmes d'automatisation sophistiqués. Pour sa série AiPress, l'entreprise a développé une presse basée sur la technologie HBK qui permet le sertissage, c'est-à-dire l'assemblage, par déformation plastique, de pièces métalliques très minces et de composants épais et massifs pour former un seul sous-ensemble, ce qui permet aux clients de réduire les coûts d'investissement.

Lisez l'histoire à succès

Ricoh optimise la production de cartouches de toner avec les imprimantes MP85A et PW15

Ricoh UK Products Ltd, Mechatronic Production Systems et HBM ont développé un système d'assurance monobloc pour la production de cartouches de toner. Il détecte si les bouchons des cartouches remplies ont été insérés correctement et si les capuchons extérieurs ont été correctement ajustés sans filetage croisé.

Lisez l'histoire à succès

Promess : assurance de qualité en production, à l'aide de capteurs de force HBK

Promess est un fabricant de servo-presses pour l'industrie de l'assemblage et de l'automatisation. Il utilise des capteurs HBK dans ses modules d'assemblage universels dotés d'une surveillance intégrée du déplacement de force. Les capteurs de force piézoélectriques et à jauge de contrainte se complètent parfaitement et détectent les forces statiques et dynamiques.

Lisez le témoignage de réussite