Capteur de pression miniature P60 | 200 bar, 150°C Capteur de pression miniature P60 | 200 bar, 150°C | HBM

Capteur de pression miniature P60 : Mesure jusqu'à 200 bar et jusqu’à 150 °C

En raison de leur petite dimension et de leur capacité à supporter une large gamme de températures, les capteurs de pression de la série P60 sont parfait pour calculer la pression des liquides - par exemple pour des mesures de pression d’huile de boîtes de transmission quel que soit le type de véhicules, ou pour le contrôle des systèmes hydrauliques ou circuits de refroidissement dans les domaines de la mobilité.

Les capteurs P60 se distinguent par une classe de haute précision de 0,3 et sont donc particulièrement adaptés aux mesures de pression à des fins de recherche, d’essais ou de recherche et développement.

La conception basée sur la technologie des jauges de contrainte permet à la fois un calcul fiable de la pression statique et une mesure fiable lors de comportement dynamique.

Le capteur P60 est disponible avec quatre plages de pression nominale et six connecteurs filetés différents ; ainsi il existe une version du capteur P60 adaptée, pour chaque application. Le connecteur miniature intégré au capteur et le câble extrêmement flexible facilitent le montage, même dans des endroits confinés.

  • Classe de précision HBM : 0.3
  • Gamme de mesure nominale : 20 bar, 50 bar, 100 bar, and 200 bar
  • Plage de température nominale : –40 to +150 °C
  • Dimensions: Ø16 mm x 35 mm (connecteur inclus)
  • Poids : 20 g (capteur sans câble)

Ce produit est proposé en partenariat avec Kyowa Electronic Instruments.

Léger et compact

  • Design extrêmement compact : Seulement 16 mm de diamètre et 35 mm de longueur (longueur de seulement 20,5 mm sans le connecteur)
  • Poids du capteur : ~20 g (sans le câble), ce qui réduit l'influence du poids sur le spécimen en test

Mesure précise de la pression avec encombrement minimal : Permet la mise en place de points de mesure multiples sur le spécimen en test

 

Montage facile

  • Connecteur miniature intégré au capteur
  • Câble de mesure très flexible de 3 mm d'épaisseur
  • Un couple de serrage réduit de 18 à 20 Nm est suffisant
  • Offre une ventilation facile

Montage rapide du capteur, même dans des conditions difficiles et raccordement pratique du câble de mesure grâce au connecteur miniature

Polyvalent

  • Quatre gammes de pression nominale disponibles : 20 bar, 50 bar, 100 bar, et 200 bar
  • Plusieurs types de filetage disponibles : ex. R1/8 ; M10 x 1,0 ; G1/8
  • Câble de mesure de 4 m de longueur avec extrémités libres
  • Stabilité en surcharge à 150 %
  • Large plage de température : –40 à +150 °C

Ses nombreuses versions font de ce capteur de pression l’outil idéal pour de nombreuses applications !
 

P60 Product Literature

Titre / DescriptionLangue
Fiches techniques
P60 - Data Sheet English
P60 - Datenblatt German
Brochures
Druckmesstechnik von HBM - Broschüre German
Pressure measurement technology from HBM - Brochure English
Instructions de montage
P60 - Notice de montage English, German, Français
Declaration of Conformity
P60 - EU Declaration of Conformity English
HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.
Demande d'offre

Demande auprès de HBK

Merci de m'envoyer :


Envoyer votre demande

Demande auprès de HBK

Merci de m'envoyer :


Envoyer votre demande

Green check mark Votre offre individuelle

Green check mark Conseiller technique

Green check mark Réponse rapide de notre ingénieur de vente