Vos résultats de mesure en seulement 2 clics : Logiciel d'acquisition de données avec intégration Cloud

  • EVIDAS, notre nouvelle solution d'acquisition et d'analyse de données pour laboratoire ou banc d'essai est doté d’une connexion Cloud.
  • Il vous permet de gagner du temps grâce à ses workflows simples et clairs.
  • La version "Essentielle" est d'ores et déjà disponible !

EVIDAS est le nouveau logiciel d'acquisition et d'analyse de données de HBM. Basé sur une technologie de pointe et des interfaces logicielles ouvertes ; EVIDAS accélère et facilite considérablement l'acquisition de données. Il est livré avec un accès Cloud HBM.

Obtenez votre résultat de mesure en seulement 2 clics

Grâce à l'interface utilisateur intuitive qui fournit un retour visuel immédiat à l'utilisateur, toutes les étapes de l'acquisition des données sont considérablement accélérées dans chacun des cas d’utilisation. La mesure peut démarrer dès lors que les capteurs intelligents (TEDS) ont été connectés. Il suffit de deux clics pour afficher les résultats de la mesure, sans aucune programmation.

Logiciel également disponible en Chinois et en Japonais

En plus du TEDS et de la base de données de capteurs, EVIDAS propose deux options de configuration innovantes supplémentaires : une boîte de dialogue pratique pour configurer des voies individuelles et une configuration directe dans l’onglet « voies de mesure ». EVIDAS répond aux exigences de l'application ainsi qu'aux préférences des utilisateurs. Le résultat : une navigation facile et une interface utilisateur disponible en anglais, allemand, français, chinois et japonais.

Pour la première fois le Cloud est inclus

Le logiciel EVIDAS de HBM est livré pour la première fois avec l'intégration Cloud et permet ainsi un accès global aux données. La solution HBM Cloud fournit un espace mémoire de 5 Go. Les données peuvent être stockées, exportées et utilisées dans tous les formats usuels.

Application polyvalente

Les domaines d'application typiques du logiciel EVIDAS ? L'acquisition de données dans des applications de banc d'essai et de laboratoire ainsi que les tests de composants. La version "Essentielle" du logiciel est disponible depuis avril 2018 ; plusieurs versions spécifiques aux applications sortiront dans les prochains mois.