MGCplus: système d’acquisition de données polyvalent MGCplus: système d’acquisition de données polyvalent | HBM

MGCplus : Système complet d’acquisition de données

S’il s’agit d’étalonnage, d’essais de matériaux ou de tests de fatigue, le système d’acquisition de données MGCplus est employé dans toutes sortes d'applications depuis plus de 25 années.

Il permet également de mesurer différents paramètres : forces, contraintes, déplacements,  couples, tensions, courants, températures et beaucoup d'autres.

Grâce à cette polyvalence reconnue, le MGCplus est l'un des systèmes d’acquisition de données les plus populaires dans le monde entier. Il offre une très grande compatibilité éprouvée, non seulement dans le système MGCplus lui-même mais également à travers la  chaîne de mesure complète : du capteur au logiciel.

Fiabilité

  • Plus de 25 ans d'expérience de fonctionnement et de retour
  • Montage quart de pont trois et quatre fils brevetées de HBM garantissant une compensation parfaite des résistances en ligne des fils de raccordement
  • Modules à fréquence porteuse pour toutes les mesures effectuées dans des environnements parasités
  • Classe d'exactitude jusqu'à 0.0025 pour des mesures de très haute précision

Fiabilité

  • Plus de 25 ans d'expérience de fonctionnement et de retour
  • Montage quart de pont trois et quatre fils brevetées de HBM garantissant une compensation parfaite des résistances en ligne des fils de raccordement
  • Modules à fréquence porteuse pour toutes les mesures effectuées dans des environnements parasités
  • Classe d'exactitude jusqu'à 0.0025 pour des mesures de très haute précision

Extensible

  • 512 voies par CP52, en liaison avec les amplifificateurs CANHEAD
  • Possibilité de 128 voies de mesure dans un seul et unique coffret MGCplus
  • Acquisition synchrone des données même jusqu‘à des milliers de voies de mesure mais aussi avec d'autres appareils
  • Stockage autonome des données sur USB
  • Nombre de voies de 1 à 20000
  • Système modulaire qui peut répondre à très grand nombre de demandes

Extensible

  • 512 voies par CP52, en liaison avec les amplifificateurs CANHEAD
  • Possibilité de 128 voies de mesure dans un seul et unique coffret MGCplus
  • Acquisition synchrone des données même jusqu‘à des milliers de voies de mesure mais aussi avec d'autres appareils
  • Stockage autonome des données sur USB
  • Nombre de voies de 1 à 20000
  • Système modulaire qui peut répondre à très grand nombre de demandes

Souplesse

  • Amplificateurs mono-voie ou multivoie pour toutes les grandeurs physiques
  • Afficheur et clavier de contrôle pour le réglage et fonctionnement sans logiciel
  • Mesure simultanée et parallèle avec trois taux d’échantillonnage indépendants
  • Amplificateur à Courant Continu pour les mesures dynamiques jusqu'à 19.2 kéch/s par voie
  • Livrable en coffret de table ou en rack pour montage en armoire pour un usage en laboratoire ou cabine de bancs d’essais.

Souplesse

  • Amplificateurs mono-voie ou multivoie pour toutes les grandeurs physiques
  • Afficheur et clavier de contrôle pour le réglage et fonctionnement sans logiciel
  • Mesure simultanée et parallèle avec trois taux d’échantillonnage indépendants
  • Amplificateur à Courant Continu pour les mesures dynamiques jusqu'à 19.2 kéch/s par voie
  • Livrable en coffret de table ou en rack pour montage en armoire pour un usage en laboratoire ou cabine de bancs d’essais.

Measurement Chains for all Channel Counts

MGCplus, together with HBM's precise sensors and transducers and the data acquisition software catman, forms a reliable measurement chain which can be scaled up to 20,000 channels.


Focus Applications


 

Des valeurs de mesure correctes : Dans cette vidéo vous pouvez voir comment les non-linéarités peuvent facilement être compensées lorsqu’on mesure des contraintes élevées avec le MGCplus.

 

Des milliers de voies de mesure en un coup d'oeil : Cette vidéo vous montre comment employer notre logiciel catman entreprise pour paramétrer et visualiser un grand nombre de voies en un rien de temps.


System Components

MGCplus is modular, thus it offers maximum flexibility. In just a few easy steps, MGCplus can be adapted to the specific task. Every system consists of the following components:

  • Desktop housing or rack frame
  • Communication processor
  • Measuring amplifiers
  • Connection boards

Choose Your System Components

Communication Processor

More than just a gateway to the PC — a smart processor:

  • Compatible with CP22 and CP42
  • PTPv2 synchronization
  • Supports up to 128 or 512 (CAN/CANHEAD) measurement channels
  • Multi-client operation
  • Two native Ethernet interfaces
  • Enhanced connectivity through HBM device scan functionality and DHCP
  • Sampling rate trigger with internal circular buffer
  • Digital I/Os allow triggering of a stand-alone measurement
  • Stand-alone data recording with USB mass storage devices

HBMshop

Single-Channel Amplifier Modules and Connection Boards

The optimal solution for particularly fast and precise data acquisition that offers the following features:

  • Up to 19.2 kS/s maximum sample rate per channel
  • 24-bit analog-to-digital converter
  • Digital filters (Bessel and Butterworth)
  • Accuracy class of up to 25 ppm
  • Robust connectors
  • 4 limit switches
  • 2 peak-value memories
  • 2 analog outputs
  • Different models for bridges (strain gauge and inductive), voltage, current, torque, rotational speed, and pulse counting

HBMshop

Multi-Channel Amplifier Modules and Connection Boards

The perfect solution for high channel counts and a wide range of sensors:

  • 4 or 8 measurement channels per module
  • Up to 2.4 or 4.8 kS/s maximum sample rate per channel
  • 24-bit analog-to-digital converter
  • Digital filters (Bessel and Butterworth)
  • Accuracy class of up to 100 ppm
  • Robust connectors
  • 4 limit switches
  • Different models for bridges (strain gauge and inductive), LVDTs, thermocouples, Pt100, resistors, potentiometers, voltage, current, IEPEs, torque, rotational speed, and pulse counting

HBMshop

 

 

Special Function Modules

  • Special function modules are available for use in specific measurement tasks such as:
  • CAN bus acquisition and output*
  • Measured data output on PROFIBUS and MGCplus control by PROFIBUS
  • Analog output of measured values from other modules
  • Digital output of the limit value information from individual channels or logical connections of up to 120 channels
  • Reception of remote control commands
  • Analog output of up to 10 different curves
  • Supply and administration of CANHEAD amplifier modules

*on request

HBMshop

catman Enterprise Data Acquisition Software

catman Enterprise is the best choice for tests with up to 20,000 measurement channels and therefore ideal for aerospace applications.  

  • Ideal choice for high channel counts and large data volumes
  • Client-server-architecture to share live data worldwide
  • One-click function check for all strain gauge channels
  • Individual visualization options: prediction lines, load levels, etc.

 

Learn more HBMshop


 

catman Data Acquisition Software

catman software from HBM bundles perfectly with MGCplus. The software allows a remarkable visualization of your sensor and digital data, stores data in a robust binary format, can be automated, analyses data on the fly or in post-process mode and generates test reports.

  • Visualization of measurement data
  • Online analysis through powerful math library
  • Store and export data in various formats
  • Analysis of data
  • Reporting

 

Learn more HBMshop

Littérature sur le MGCplus

Titre / DescriptionLangue
Fiches techniques
MGCplus - Caractéristiques techniques Français
MGCplus - Data Sheet English
MGCplus - Datenblatt German
MGCplus - 數據表 Chinese
MGCplus – Data Sheet (Supplement for AP816i) English
CAD Step Files
MGCplus - CAD Download (Step File) Multilingue
Brochures
MGCplus - Brochure English
MGCplus - Broschüre German
Manuels d’emploi
HBM Common API - User Manual English
HBM LabVIEW Driver - User Manual English
MGCplus - Bedienungsanleitung German
MGCplus - Operating Manual English
ML70B - Bedienungsanleitung German
ML71B - Bedienungsanleitung German
ML71B - Manuel d’emploi Français
ML71B - Operating Manual English
ML71BS6 - Bedienungsanleitung German
ML77B - Bedienungsanleitung German
ML77B - Manuel d’emploi Français
ML77B - Operating Manual English
ML78B - Bedienungsanleitung German
ML78B - Manuel d’emploi Français
ML78B - Operating Manual English
VT810/815i - Operating manual English, German
Accessoires
Kab 11/00-24 - Data Sheet

(Accessory cable for MGCplus VT distributor boards)

English
Kab 11/00-24 - Datenblatt

(Zubehör-Kabel für MGCplus VT-Verteilertabletts)

German
Driver
HBM Common API 6.2

The HBM Common API enables users to develop their own PC software application, integrating DAQ systems like QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus.

The download includes the free of charge API as well as documentation and example programs in C#.

Date: 01/2022  |  Version: 6.2  |  Size: 28 MB
Related Documents: Release Notes

Multilingue
HBM DIAdem Driver

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in DIAdem (32 and 64 Bit). Only available in German language. Please see the Release Note for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased.

Date: 03/2024  |  Version: 1.4.0  |  Size: 67 MB
Related Documents: Release Notes

Multilingue
HBM LabVIEW Driver 32-bit

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased.

Date: 02/2021  |  Version: 4.0  |  Size: 24 MB
Related Documents: Release Notes

Multilingue
HBM LabVIEW Driver 64-bit

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased.

Date: 02/2021  |  Version: 4.0  |  Size: 24 MB
Related Documents: Release Notes

Multilingue
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Déclaration de Conformité Multilingue
MGCplus - Déclaration de conformité de I’UE Multilingue
Autres
ML38B Calibration Supplement

Information about the polynomial based on the calibration data stored in the ML38B

Information zu dem im ML38B abgelegten Polynom auf Basis der Kalibrierdaten

English, German
Firmware
MGCplus CP52 Firmware

Firmware package for CP52

Necessary tools: MGCplus Assistant 4.0 or higher, catman Easy/AP 5.1 or higher, catman Enterprise 7.1 or higher

Date: 09/2023  |  Version: 5.8.4.6773  |  Size: 26 MB
Related Documents: Release Notes

Multilingue
Logiciel
HBM Device Manager

The HBM Device Manager is a service tool to scan the network for available HBM devices.

Date: 12/2019  |  Version: 2.0  |  Size: 7 MB
Related Documents: Release Notes

Multilingue
MGCplus Firmware

Archive including all current firmware files for all MGCplus and MGCsplit amplifier system components. The archive must be recursively unpacked into the firmware download directory "...download", i. e. including all subdirectories. The Zip file includes the following firmware versions:

  • AB22A / ABX22A Version 5.10
  • AB22Apress / ABX22Apress Version P2.38
  • AB32 Version P4.22
  • CANHEAD Version P2.26
  • CP22 Version P4.44
  • CP32 / CP32B Version P2.20
  • CP32-B Version P3.10
  • CP42 Version P4.90
  • ML01, ML10, ML30, ML35, ML50, ML55, ML55S6, ML60 Version P4.16 / P35
  • ML38 Version P4.18
  • ML38B (RD038) P5.62
  • ML38B (RD38A) P6.02
  • ML10B, ML30B, ML50B, ML55B, ML55BS6, (RD003) Version P5.64
  • ML10B, ML30B, ML50B, ML55B, ML55BS6, (RD004) Version P6.06
  • ML01B, ML35B, (RD003) Version P5.64
  • ML01B, ML35B, (RD004) Version P6.06
  • ML60B Version P5.64
  • ML60B (RD061) Version P6.06
  • ML70 Version P2.22
  • ML70 IEC Version V1.13
  • ML70B Version P5.38
  • ML70B IEC Version V5.14
  • ML71 Version P2.16
  • ML71S6 Version P2.12
  • ML71B Version P5.26
  • ML71BS6 Version P5.26
  • ML74 Version P2.12
  • ML74B Version P5.38
  • ML77 Version P2.24
  • ML77B Version P5.32
  • ML78 Version P2.28
  • ML78B Version P5.36
  • ML85/1 Version P4.15
  • ML85/3 Version P4.35
  • ML85B Version P2.16
  • ML85B IEC Version V1.08
  • ML85C Version P5.18
  • ML85C IEC Version V5.08
  • ML455 Version P6.70
  • ML460 Version P5.80
  • ML460 (RD461) Version P6.22
  • ML801 Version P5.54
  • ML801B Version P6.70

Date: 06/2018  |  Version: 3.34 zhx  |  Size: 16 MB

Multilingue
MGCplus MGCpLoad

MGCplus Firmware Loader MGCpLoad. Firmware download program for Windows XP, 7 and 10.

Date: 03/2017  |  Version: 3.5.7  |  Size: 1 MB

Multilingue
MGCplus ML71 CAN

ML71 CAN database for SAE J1939.

Date: 11/2000  |  Version: P1.20  |  Size: 5 KB

Multilingue
MGCplus ML77 GSD Editor

GSD Editor for ML77(B).

Date: 03/2003  |  Version: V1.2.1  |  Size: 5 MB

Multilingue
MGCplus ML77 Profibus DP

PROFIBUS DP GSD and GSE files for ML77: German version: GSD file, English version: GSE file.

Date: 05/2006  |  Version: 2.17  |  Size: 12 KB

Multilingue
MGCplus Source code (GPL)

Date: 10/2011  |  Size: 88 MB

Multilingue
MGCplus System CD

English | Deutsch

Includes MGCplus Assistant (version 4.1.0.42)

Date: 11/2018  |  Version: 4.1.0.42  |  Size: 369 MB

Multilingue
HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.