Retrofit des bancs d'essai pour de meilleurs résultats de mesure
Les bancs d'essai ont une grande durée de vie... les composants sont extrêmement durables ce qui les rendent en quelque sorte indestructibles. La valeur renvoyée par un banc d'essai de durabilité hydraulique ou des entraînements électriques sur des bancs d'essais dynamiques est énorme, car ils sont capables de réaliser des tests d'ingénierie pendant des décennies - en supposant qu'un entretien approprié est effectué régulièrement. Bien que le matériel d’un banc d'essai puisse parfaitement fonctionner pendant une très longue période, les exigences évoluent en fonction des innovations et des changements dans les domaines de l’ingénierie. Remplacer un banc d'essai d'ores et déjà établi pour suivre les tendances de l'industrie constitue un investissement coûteux, et représente un vrai challenge en terme de délais de mise en œuvre et de transition qui peuvent être longs.
Heureusement, il existe une alternative au remplacement du banc d'essai... de nouvelles technologies qui permettent de minimiser l'investissement ainsi que les délais. En effet, il est désormais possible d'obtenir de meilleurs résultats de mesure de votre système existant en adaptant votre banc d'essai : installez un hardware moderne sur-mesure, et migrez vers un nouveau logiciel intuitif. C'est une alternative très populaire, c'est d'ailleurs la méthode préférée des ingénieurs automobiles à travers le monde pour améliorer les résultats de leur banc d'essai.