Utilisé dans un grand nombre d'applications différentes, le transformateur constitue l'un des principaux composants de la technologie de courant alternatif. Il est appliqué dans la technologie de l'énergie électrique en vue de modifier les valeurs de tension. Dans ce cas et afin de garantir une transmission efficace de l'énergie, une bonne efficacité et une utilisation optimale sont essentielles.
Malgré la large prévalence des circuits électroniques de puissance, le transformateur est toujours nécessaire pour les petites alimentations électriques afin de permettre l'isolation galvanique requise. Il est utilisé dans le cadre de la technologie de mesure pour convertir les quantités mesurées. Les transformateurs doivent satisfaire à diverses exigences en fonction de l'utilisation visée. Ces exigences peuvent être adaptées par la sélection du matériau utilisé pour le noyau et en variant la géométrie du noyau. Les propriétés individuelles d'un transformateur peuvent être représentées par un simple schéma de circuit équivalent. Celui-ci peut être utilisé pour évaluer l'adéquation d'un transformateur avec une application proposée ainsi que son comportement à divers points de charge. Dans cet article, le schéma de circuit équivalent du transformateur est d'abord dérivé et expliqué. Les mesures et méthodes de calcul suivantes sont présentées aux fins de détermination du schéma de circuit équivalent et de la perte fer dans le noyau du transformateur. Les mesures et calculs sont effectués à l'aide de l'enregistreur de données Gen3i de HBM...
Pour accéder à l'intégralité de l'article, merci de vous connecter dans le bloc à droite.