RoHS 3 – accessoires pour jauges de contrainte RoHS 3 – accessoires pour jauges de contrainte | HBM

En quoi la norme RoHS 3 concerne-t-elle les fournisseurs de capteurs et jauges ?

RoHS (Restriction of Hazardous Substances) est une directive européenne qui limite l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les composants électroniques ou mécaniques. Les fournisseurs de capteurs et de jauges doivent se conformer aux spécifications RoHS pour les produits commercialisés sur les marchés européens. Ces spécifications ont évolué au fil des ans avec les matériaux nouveaux et émergents qui doivent faire l'objet d'une restriction d'utilisation dans les applications commerciales. Les six substances originales qui ont été contrôlées et limitées par RoHS étaient les suivantes :

  • Cadmium (Cd);
  • Hexavalent Chromium (Cr VI);
  • Lead (Pb);
  • Mercury (Hg);
  • Polybrominated Biphenyls (PBB);
  • Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE).

Les fournisseurs de capteurs et jauges qui utilisent ces substances dans le cadre de la fabrication de composants mécaniques ou électroniques doivent s'assurer que leurs niveaux restent inférieurs à 1 000 ppm du matériau homogène dans le produit. Cela exclut le mercure et le plomb, qui sont contrôlés à des niveaux plus stricts inférieurs à 100 ppm.

RoHS 3 est un complément à la directive, ajoutant quatre substances plus réglementées dont les fournisseurs de capteurs et jauges doivent limiter l'utilisation dans les applications de composants :

  • Phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP) ;

  • Phtalate de benzyle et de butyle (BBP) ;

  • Phtalate de dibutyle (DBP) ;

  •  Di-isobutyl phthalate (DIBP).

Chacun de ces plastifiants a été ajouté à la directive en 2015. Ils bénéficient d'une période de transition afin de laisser le temps aux fournisseurs de capteurs et de jauges de se conformer à la nouvelle réglementation. L'ensemble de l'équipement de suivi et de contrôle européen doit veiller à ce que les quantités de composants des substances ci-dessus restent inférieures à 1 000 ppm d'ici 2021 afin de se conformer à la réglementation RoHS 3.

HBM : Fournisseurs de capteurs et de jauges respectant la norme RoHS 3

HBM est un fournisseur de capteurs et de jauges de premier plan, qui dispose d'un réseau d'approvisionnement mondial d'équipement d'essai et de contrôle pour une large gamme d'applications pour bancs d'essai. Nous fournissons une large gamme d'instruments pour les marchés mondiaux et nous nous engageons à respecter toutes les certifications afin de garantir que l'ensemble de nos produits répondent aux normes de sécurité les plus élevées.

Contrairement à de nombreux autres fournisseurs de capteurs et de jauges, notre gamme complète de jauges de contrainte, produits de recouvrement et de collage est déjà conforme à la norme RoHS 3. Vous trouverez ci-dessous la liste des produits HBM qui relèvent de la spécification RoHS 3 et satisfont à ses exigences bien avant l'expiration de la période de transition :

  • ABM75;
  • AK22;
  • BCY01;
  • DAK2;
  • EP150(-GP);
  • EP310N;
  • P250;
  • FS01;
  • NG150;
  • PU140;
  • RMS1;
  • RMS1-Spray;
  • SG200;
  • SG250;
  • SL450;
  • X120;
  • X280;
  • X60;
  • Z70.

Les seules exceptions à ces conformités sont les variantes propres au client pour des applications particulières ou des circonstances inhabituelles quand des soudures au plomb se sont révélées nécessaires pour le processus de fabrication.

HBM s'engage à se conformer dès aujourd'hui aux futures certifications. Pour obtenir des informations supplémentaires de la part des fournisseurs de jauges et de capteurs qui sont prêts à faire face aux réglementations futures, n'hésitez pas à nous contacter.