Câblage du capteur de couple T40B
Le T40B est un capteur de couple universel pour tests de banc complets, offrant une précision exceptionnelle de 0,03% en termes de linéarité, y compris l'hystérésis. Ces capteurs sont équipés de quatre ports électriques, visiblement numérotés :
- Port 1 est une prise à 7 broches qui fournit une tension d'alimentation allant jusqu'à 30 V au capteur ainsi que le commande de la commutation du shunt interne au couplemètre. Il fournit des données de sortie de fréquence;
- Port 2 est une prise à 8 broches avec plusieurs configurations en fonction du capteur. Il peut fournir à la fois des mesures de vitesse et, des mesures de vitesse avec une impulsion de référence ;
- Port 3 est une autre prise à 7 broches similaire au port 1, à la différence qu'il agit comme la sortie de tension;
- Port 4 est une prise à 16 broches qui sert de canal de mesure de couple (TMC) pouvant être relié aux interfaces de la famille TIM d'HBM. Il fournit des sorties supplémentaires, y compris la mise à l'échelle, le filtrage et les zéros - il peut également être connecté via des bus de terrain CAN ou Ethernet comme PROFINET ou EtherCAT pour une communication rapide.
Ces capteurs de couple fonctionnent avec une tension d'alimentation nominale de 18 - 30 V, qui est galvaniquement isolée des broches de sortie du signal pour réduire le bruit de fond. Un signal de shunt d'environ 50% du signal de couple nominal est généré pour les couplemètres T40B.
A titre d'exemple, le câblage des couplemètres T40B avec le module TIM40 est simple, et il est facile de tester la fonctionnalité du mécanisme en observant les LED sur la plaque du stator.Le TIM40 est facilement monté sur un équipement mécanique avec des fiches d'entrée et de sortie clairement identifiées. Son port X1 est une alimentation, tandis que le port X2 est un déclencheur de signal de dérivation - il est donc possible de contourner une alimentation externe au capteur en passant le TIM40 à travers le T40B.
La prise X3 du TIM40 est le connecteur principal du port 4 du T40B, fournissant un blindage pour le signal de couple et la puissance de traversée. Enfin, les X4 et X5 sont des sorties de fréquence et analogiques, qui fournissent des limites supplémentaires directement à partir du TIM40.
Tous les signaux de sortie peuvent être accordés, y compris les conventions de dénomination des signaux et le nombre de points décimaux pour les signaux atteints.