Au quotidien, chacun de nous doit se fier aux composants électroniques intégrés dans les voitures, les smartphones, les avions et d'innombrables autres appareils, selon leur fiabilité. Bon nombre de ces produits intègrent des circuits imprimés (PCB). La fiabilité du matériel électronique complexe et des systèmes électriques généraux est le résultat d'une conception basée sur une solide expérience et d'essais intensifs.
Les circuits imprimés sont exposés à des impacts mécaniques et thermiques, non seulement durant leur processus de fabrication mais aussi pendant le transport et le fonctionnement (par exemple, déformation, utilisation incorrecte, vibrations, chocs, exposition thermique).
Durant la fabrication des PCB, les facteurs de troubles suivants peuvent se produire :
- Contrainte lors de l'installation des connecteurs, rails de puissance, plats de refroidissement, pattes de contact, cosses de sortie à souder ou supports de batteries
- Rupture pendant le montage de composants montés en surface (SMD), de la technologie de montage de surface (SMT) et de composants traversant (THD) de même que durant l'insertion THT et PIH.
- Fissures et délogement des points de soudure avec des boîtiers matriciels à billes (BGA)
- Piques de contrainte transitoire pendant la séparation (détermination des contraintes critiques/contraintes de cisaillement pendant la séparation)
- Effort mécanique élevé (contrainte) qui se produit en raison de l'insertion, du serrage des vis ou des processus d'encapsulation dans les logements
- Cassure des condensateurs SMD due à la contrainte de flexion élevée dans les autres étapes du processus
- Sondes d'essai appliquées avec trop de force pendant l'essai ICT
Durant le transport et le fonctionnement, les impacts suivants peuvent causer une défaillance :
- Charge mécanique (statique)
- Vibrations et chocs (dynamique)
- Effets thermiques résultant en des fissures provoquées par la dilatation thermique (valeurs différentes de α du logement, radiateur, circuit imprimé et composants électroniques)