C6B Capteur de force en compression C6B Capteur de force en compression | HBM

Le capteur de force C6B : Pour les forces nominales de 200 kN à 10 MN

Les capteurs de force C6B sont basés sur des barres de compression, une conception bien adaptée aux forces très importantes et aux petits déplacements – idéaux pour les mesures hautement dynamiques, par exemple, dans les essais d'impact ou les processus d'assemblage rapides.

La série C6B se caractérise par son excellent rapport prix/performance, ce qui est particulièrement vrai pour les variantes avec électronique intégrée. Les capteurs sont entièrement en acier inoxydable, hermétiquement scellés et présentent un haut degré de protection (IP68). Une vaste gamme d'options assure une adaptation à la tâche de mesure à accomplir. Les versions jusqu'à 2 MN ont un alésage interne. Cela s'est avéré particulièrement utile pour la surveillance de la tension des ancres ou des amarres.    

  • Classe de précision HBM : 0,5
  • Plages de mesure nominales : 200 kN à 10 MN
  • Sorties : 2 mV/V, 0... 10 V, ou 4... 20 mA, suivant les besoins
  • Degré de protection : jusqu'à  IP68

Nos conseils :

  • Commandez le C6B complet avec ses pièces d'application de force. Dans ce cas, le capteur et les pièces d'application des forces sont étalonnés ensemble. Profitez d'une précision accrue dans votre application !
  • Nouveau : Désormais disponible avec amplificateur de mesure intégré. Bénéficiez d'une efficacité, d'une fiabilité absolue et d'une installation aisée !

Économique pour les mesures de grandes forces

  • Forces (nominales) jusqu'à 10 MN
  • Pour les mesures statiques et dynamiques
  • Rapport prix/performances exceptionnellement attractif
  • Un alésage interne facilite l'utilisation d'un bras repliable (jusqu'à 2 MN)

Équipement de mesure économique et facile à utiliser pour de nombreuses applications.

Adaptable à votre application

  • Signal de sortie : mV/V, 0 – 10 V ou 4 – 20 mA
  • Nombreuses options : câble fixe, fiches montées, protection robuste des fiches et TEDS
  • Peut être monté horizontalement et au plafond
  • Un étalonnage complet avec accessoires de chargement est possible sur demande

Efficace : adaptable à l'application et instantanément prêt à l'emploi.

Robuste et dynamique

  • Boîtier hermétiquement fermé en acier inoxydable
  • Degré de protection IP68 (modèles avec câble fixe)
  • Testé CEM conformément à la norme CEI
  • Testé pour la résistance aux vibrations et aux chocs

Technologie longue durée de vie et résultats de mesure fiables.

Désormais disponible en option : C6B avec amplificateur intégré

Si vous le souhaitez, vous pouvez désormais commander le C6B avec un amplificateur intégré. VA1 avec sortie en tension (0 –10 V) ou VA2 avec sortie en courant (4 – 20 mA). Ni la dynamique du capteur ni ses propriétés métrologiques ne changent !

L’amplificateur est adapté au capteur. Les avantages sont les suivants :

Intégration aiséeMême raccordement électrique : Tous les capteurs de force HBK sont livrés avec une fiche M12, le brochage est le même pour tous les modèles.
RapideAvec une bande passante de 2 kHz, les amplificateurs conviennent aussi parfaitement aux processus rapides.
FiableLe capteur actif répond aux mêmes exigences strictes que la version sans amplificateur en matière de résistance aux chocs et aux vibrations.
Conditions
ambiantes
L'amplificateur est robuste, quel que soit le domaine d’application, et se prête parfaitement aux applications industrielles grâce à son indice de protection IP67 et à l'emploi de matériaux exclusivement inoxydables. Les versions avec connecteurs M12 offrent le même degré de protection.
ÉtalonnageL'amplificateur convertit le signal de force (N) en un signal de courant ou de tension (mA ou V). Des certificats d'étalonnage conformes à la norme DKD R3-3 ou ISO376 sont également disponibles pour les capteurs avec amplificateur de mesure.
PrécisionLes deux versions, avec ou sans amplificateur intégré, présentent la même classe de précision. 

Fichiers step CAD 3D C6B

Télécharger les fichiers CAD pour ce produit
Fichiers CAD
Fichiers CAD pour les accessoires

Large gamme d'accessoires:

  • Boutons de charge
  • Pièces de poussée
  • Capuchon sphérique

Reportez-vous à la fiche technique pour plus d'informations.

HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.