Peson SP8 pour balances multi-têtes Peson SP8 pour balances multi-têtes | HBM

Capteur de pesage à point d'appui central SP8 : une solution compacte et rentable pour balances multi-têtes

Le peson à point d’appui central SP8 est conçu pour les applications de pesage dynamique et, du fait de sa conception compacte, il peut être intégré à tout type de doseuses associatives. Le montage frontal est particulièrement simple. Ce peson est conçu pour des capacités allant de 5 à 100 kg et fournit des résultats précis en classe de précision C3. Le SP8 est composé d’aluminium, permettant ainsi de raccourcir le temps de pesage en minimisant la phase de stabilisation, de fait il est idéal pour tous les procédés de remplissage dynamique.

  • Capacités maximales : 5 kg, 8 kg, 15 kg, 30 kg, 50 kg et 100 kg
  • Classe de précision : C3
  • Indice de protection : IP67

HBMshop

Compact

  • Dimensions 80 mm x 50 mm
  • Montage frontal

La facilité de montage permet un remplacement très rapide lors des opérations de maintenance

Sûre

  • Doté d'un câble de connexion étanche
  • Offre un indice de protection IP67 contre la poussière et l'eau
  • Intègre une compensation d’excentricité de charge
  • Résultats précis garantis grâce à une faible sensibilité à la température

Résultats parfaitement fiables en milieu industriel.

Economique

  • Fiable et rentable
  • Temps de pesage rapide grâce à une phase de stabilisation minimale

Solution rentable pour le pesage dynamique

Titre / DescriptionLangue
Fiches techniques
LCMC - Data Sheet English
LCMC - Data Sheet German
SP8... - Caractéristiques Technique Français
SP8... - Data Sheet English
SP8... - Datenblatt German
Instructions de montage
Pesons plateforme - Notice de montage Français, German, English
Manuels d’emploi
LCMC - Operating Manual English, German
Guides de démarrage rapide
LCMC - Guide rapide English, German, Français, Italian, Chinese
Declaration of Conformity
LCMC - EU Declaration of Conformity English
SP8 - Déclaration de Conformité de l'UE Multilingue
HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.