Adaptez vos systèmes d'automatisation avec le nouveau conditionneur de signal intelligent ClipX
ClipX est le nouveau conditionneur de signal monovoie précis de HBM. Il fournit toutes les interfaces d'automatisation numériques et analogiques les plus récentes, telles que PROFINET, EtherCAT®, PROFIBUS, Ethernet / IP ™ et Ethernet (TCP / IP), afin de facilité son intégration dans les systèmes de contrôle tel que les automates programmables ou PC. L'interface Web intuitive est une des fonctionnalités permettant le paramétrage et le diagnostic à distance.
Planifiez la configuration de votre machine et vos schémas électriques avec les macros ePlan et les fichiers 3D step disponibles gratuitement et constatez à quel point il est facile d'intégrer ClipX dans votre projet de mesure.

Monovoie
- Technologie de mesure précise et robuste pour 7 types d’entrées de capteur
- Configuration rapide et facile à l’aide d’un assistant intégré ou de la fonction TEDS
- Chainage jusqu'à 6 modules synchronisés via le bus ClipX

Bus de terrain
- PROFINET (RT / IRT), EtherCAT®, PROFIBUS et Ethernet / IP ™
- Scrutation jusqu'à 4 kHz
Intégration facile grâce aux fichiers de description et au dictionnaire d'objets

Automatisation
- Connexion Ethernet (TCP / IP) pour les applications contrôlées par PC et le stockage de données
- Les voies de calcul temps réels intégrés tels que la sommation, les connexions ou les contrôleurs PID
- Idéal pour les bancs d’essais ou le contrôle process industriel

Sortie analogique
- Sortie analogique sélectionnable (+/- 10V ou 4-20mA) pour les tâches de surveillance et de contrôle
- E / S tout ou rien rapides pour les seuils & alarmes

Interface Web
- Opération, paramétrage et diagnostic à distance
Configuration de la visualisation personnalisée et flexible
Disponibilité pour tous les appareils tels que les PC, les tablettes ou les téléphones mobiles
Entrez dans le monde numérique avec ClipX
Avec ClipX, nous avons combinés tous les bénéfices de nos conditionneurs traditionnels comme le Clip, le digiClip ou les PME.
Les avantages sont multiples :
- Technologie de mesure de pointe répondant aux exigences des concepts de commande de machine
- Lignes de production allégées en raison du nombre réduit de références et de la configuration initiale et du diagnostic simplifiés
- Ingénierie et gestion des actifs plus rentables
Si vous avez déjà acheté l'un des conditionneurs de signal HBM, vous voudrez peut-être moderniser et numériser votre chaîne de production avec ClipX!
Les modules suivants sont disponibles jusqu'en 2019 - Mettez à niveau maintenant!
Clip
| |||
| Module 1-AE101 | ![]() | HBMshop | |
| Module 1-AE301 | ![]() | HBMshop | |
| Module 1-AE301-S6 and 1-AE301-S7 | ![]() | HBMshop | |
| Module 1-AE501 |
| ![]() | HBMshop |
digiClip
| |||
| Module 1-DF30DP | ![]() | HBMshop | |
| Module 1-DF31DP | ![]() | HBMshop | |
| Module 1-DF30CAN | | ||
| Module 1-DF31CAN | | ||
| Module 1-DF30DN | | ||
| Module 1-DF31DN | | ||
PME
| |||
| Module 1-MP01 | ![]() | HBMshop | |
| Module 1-MP30 / 1-MP30DP | ![]() | HBMshop | |
| Module 1-MP55 /1-MP55DP | | ||
| Module 1-MP55-IBS | | ||
| Module 1-MP60 / 1-MP60DP | | ||
| Module 1-MP70DP-S7 | ![]() | HBMshop | |
| Module 1-MP55 /1-MP55DP | | ||
MC
| |||
| Module 1-MC2a |
(uniquement en combinaison avec un boîtier IP65) | ![]() | HBMshop |
| Module 1-MC3 and 1-MC3/Z01 |
(uniquement en combinaison avec un boîtier IP65) | ![]() | HBMshop |
MGA / ME
| |||
| Module 1-ME10 | ![]() | HBMshop | |
| Module 1-ME30 / 1-ME30-S8 | ![]() | HBMshop | |
| Module 1-ME50 |
Avec les capteurs de déplacement WA, il peut être remplacé par un câble électronique WA ou un câble PMX | ![]() | HBMshop |