Adaptez vos nouveaux systèmes d'automatisation avec ClipX Adaptez vos nouveaux systèmes d'automatisation avec ClipX | HBM

Adaptez vos systèmes d'automatisation avec le nouveau conditionneur de signal intelligent ClipX

ClipX est le nouveau conditionneur de signal monovoie précis de HBM. Il fournit toutes les interfaces d'automatisation numériques et analogiques les plus récentes, telles que PROFINET, EtherCAT®, PROFIBUS, Ethernet / IP ™ et Ethernet (TCP / IP), afin de facilité son intégration dans les systèmes de contrôle tel que les automates programmables ou PC. L'interface Web intuitive est une des fonctionnalités permettant le paramétrage et le diagnostic à distance.

Planifiez la configuration de votre machine et vos schémas électriques avec les macros ePlan et les fichiers 3D step disponibles gratuitement et constatez à quel point il est facile d'intégrer ClipX dans votre projet de mesure.

Monovoie

  • Technologie de mesure précise et robuste pour 7 types d’entrées de capteur
  • Configuration rapide et facile à l’aide d’un assistant intégré ou de la fonction TEDS
  • Chainage jusqu'à 6 modules synchronisés via le bus ClipX

Bus de terrain

  • PROFINET (RT / IRT), EtherCAT®, PROFIBUS et Ethernet / IP ™
  • Scrutation jusqu'à 4 kHz
  • Intégration facile grâce aux fichiers de description et au dictionnaire d'objets

Automatisation

  • Connexion Ethernet (TCP / IP) pour les applications contrôlées par PC et le stockage de données
  • Les voies de calcul temps réels intégrés tels que la sommation, les connexions ou les contrôleurs PID
  • Idéal pour les bancs d’essais ou le contrôle process industriel

Sortie analogique

  • Sortie analogique sélectionnable (+/- 10V ou 4-20mA) pour les tâches de surveillance et de contrôle
  • E / S tout ou rien rapides pour les seuils & alarmes

Interface Web

  • Opération, paramétrage et diagnostic à distance
  • Configuration de la visualisation personnalisée et flexible

  • Disponibilité pour tous les appareils tels que les PC, les tablettes ou les téléphones mobiles


Entrez dans le monde numérique avec ClipX

Avec ClipX, nous avons combinés tous les bénéfices de nos conditionneurs traditionnels comme le Clip, le digiClip ou les PME.

Les avantages sont multiples :

  • Technologie de mesure de pointe répondant aux exigences des concepts de commande de machine
  • Lignes de production allégées en raison du nombre réduit de références et de la configuration initiale et du diagnostic simplifiés
  • Ingénierie et gestion des actifs plus rentables

Si vous avez déjà acheté l'un des conditionneurs de signal HBM, vous voudrez peut-être moderniser et numériser votre chaîne de production avec ClipX!


Les modules suivants sont disponibles jusqu'en 2019 - Mettez à niveau maintenant!

Clip

 
Module 1-AE101 Module disponible à la commande jusqu'à fin 2019 - Passez maintenant à ClipX 1-BM40HBMshop
Module 1-AE301 Module disponible à la commande jusqu'à fin 2019 - Passez maintenant à ClipX 1-BM40HBMshop
Module 1-AE301-S6 and 1-AE301-S7 Module disponible à la commande jusqu'à fin 2019 - Passez maintenant à ClipX 1-BM40HBMshop
Module 1-AE501

Avec les capteurs de déplacement WA, il peut être remplacé par un câble électronique WA ou un câble PMX. 

HBMshop

digiClip

 
Module 1-DF30DP Module disponible jusqu'à fin 2019 - Passez maintenant à ClipX 1-BM40PBHBMshop
Module 1-DF31DP Module disponible jusqu'à fin 2019 - Passez maintenant à ClipX 1-BM40PBHBMshop
Module 1-DF30CAN  Disponibilité continue
Module 1-DF31CAN  Module disponible jusqu'à fin 2019 seulement!
Module 1-DF30DN  Module disponible jusqu'à fin 2019 seulement!
Module 1-DF31DN  Module disponible jusqu'à fin 2019 seulement!

PME

 
Module 1-MP01 Module disponible à la commande jusqu'à fin 2019 - Passez maintenant à ClipX 1-BM40HBMshop
Module 1-MP30 / 1-MP30DP Module disponible à la commande jusqu'à fin 2019 - Passez maintenant à ClipX 1-BM40 / 1-BM40PB / 1-BM40IEHBMshop
Module 1-MP55 /1-MP55DP  Disponibilité continue
Module 1-MP55-IBS  Module disponible à la commande jusqu'à fin 2019 seulement!
Module 1-MP60 / 1-MP60DP  Disponibilité continue
Module 1-MP70DP-S7 Module disponible à la commande jusqu'à fin 2019 - Passez maintenant à ClipX 1-BM40 ou 1-BM40PBHBMshop
Module 1-MP55 /1-MP55DP  Disponibilité continue

MC

 
Module 1-MC2a

Module disponible à la commande jusqu'à fin 2019 - Passez maintenant à ClipX 1-BM40

(uniquement en combinaison avec un boîtier IP65)

HBMshop
Module 1-MC3 and 1-MC3/Z01

Module disponible à la commande jusqu'à fin 2019 - Passez maintenant à ClipX 1-BM40

(uniquement en combinaison avec un boîtier IP65)

HBMshop

MGA / ME

 
Module 1-ME10 Module disponible à la commande jusqu'à fin 2019 - Passez maintenant à ClipX 1-BM40HBMshop
Module 1-ME30 / 1-ME30-S8 Module disponible à la commande jusqu'à fin 2019 - Passez maintenant à ClipX 1-BM40HBMshop
Module 1-ME50

Module disponible à la commande jusqu'à fin 2019 -

Avec les capteurs de déplacement WA, il peut être remplacé par un câble électronique WA ou un câble PMX

HBMshop
HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.