PW15iA : Le premier capteur de pesage numérique aux dimensions SP4
Installation aisée, développement rapide : Le format SP4 simplifie la construction des systèmes de pesage - Ce format à succès se tourne aujourd’hui vers le numérique.
HBM a fait du format SP4 une norme de l’industrie pour les capteurs de pesage plateforme utilisés dans l’ensemble du secteur. La dimension uniforme des capteurs de pesage aide les constructeurs de machines, les fabricants de balances et d’installations à rester flexibles ainsi qu'à gagner du temps et de l’argent durant le développement. Avec le PW15iA, HBM offre à présent le premier capteur de pesage numérique au monde doté de ce « footprint ». Il s’agit du dernier membre d’une famille de six capteurs de pesage HBM au format SP4 qui se complètent de manière optimale dans leurs applications - des tâches de mesure simples à l’automatisation des procédés.
"« Permettant de raccourcir les temps de développement, de simplifier l’installation, de concevoir par défaut et de rester flexible dans l’équipement des systèmes de pesage, les dimensions des capteurs de pesage offrent des avantages fondamentaux aux fabricants de machines et d’installations,"
déclare Thomas Langer, Chef de produit international pour la division Pesage chez HBM. HBM a développé des produits innovants sur la base du format SP4, définissant une norme mondiale pour les capteurs de pesage plateforme dans l’industrie. Avec le PW15iA, le format devient à présent numérique. Le « footprint » définit les dimensions d’un capteur de pesage qui sont décisives pour l’installation : les dimensions des surfaces d’arrêt supérieures et inférieures, la hauteur, la position et les distances des filetages pour le raccord vissé et les tailles de filetage. Des capteurs de pesage ayant les mêmes dimensions peuvent être remplacés sans aucun ajustement au niveau de la construction. Par exemple, les systèmes de pesage peuvent être aisément adaptés à différentes exigences, comme la charge nominale, la classe de protection et la classe de précision. »


Une technologie efficace dans l’industrie depuis des décennies : le format SP4
Ce format de capteur de pesage s’est taillé une place de choix dans le secteur ces deux dernières décennies. Ses dimensions sont définies comme suit : 150 mm de long, 40 mm de haut et 25 mm de large, six trous filetés M6 pour l’installation, un autre filetage M6 et un filetage fin pour l’intégration d’une butée de surcharge. HBM a utilisé le format pour la première fois pour le capteur de pesage SP4M, qui a été présenté par le spécialiste en métrologie au début des années 1990.
"Il s’agit de l’un des capteurs de pesage plats les plus vendus sur le marché. Ce capteur de pesage rencontre un tel succès que les autres fabricants ont repris les dimensions du SP4M et continuent à le faire évoluer aujourd’hui,"
explique Thomas Langer. Avec le PW15iA de HBM, le format à succès est à présent numérisé, ce qui facilite le développement de systèmes complexes. Les applications automatisées peuvent être intégrées facilement avec des fonctions programmées, par exemple dans les applications de pesée de contrôle ou encore de remplissage et de dosage. Si les bouteilles des systèmes de remplissage n’ont pas le poids correct après remplissage, le capteur de pesage le décèle automatiquement et envoie désormais un signal numérique directement à l’unité de tri afin que la bouteille défectueuse soit retirée de la production. Le détour précédent par l’unité de contrôle est éliminé. Cette communication directe entre le capteur et l’actionneur est bien plus rapide, améliorant ainsi les délais d’exécution et la productivité des systèmes, ce qui permet par conséquent de gagner du temps et de l’argent. De plus, les algorithmes déjà stockés dans le capteur de pesage réduisent de manière substantielle les temps de développement. Le paramétrage du capteur de pesage PW15iA peut s’effectuer facilement via le logiciel PanelX HBM.
Systèmes de pesage rapides et économiques
Le nouveau capteur de pesage numérique élimine le besoin d’appareillage électronique supplémentaire, tels des amplificateurs de mesure ; ceci évite des coûts supplémentaires et réduit l’espace requis dans l’armoire de commande.
„L’exemple du PW15iA montre un avantage supplémentaire du « footprint » uniforme : les ingénieurs en mécanique et d’usine ont l’opportunité d’introduire de nouvelles technologies telles que le pesage numérique en parallèle avec des systèmes éprouvés,"
explique Thomas Langer, sans devoir investir énormément de temps, d’argent et d’efforts dans les nouveaux développements de systèmes de pesage, par exemple. » Les systèmes et lignes de machines existants peuvent donc être aisément équipés de la technologie numérique a posteriori ; il suffit simplement de remplacer le capteur de pesage analogique par un numérique, par exemple.


Évolution d’un capteur de pesage : du scellement hermétique au numérique
Le PW15iA est le dernier capteur de pesage d’une série à succès et en constante évolution comprenant six capteurs de pesage HBM dans le format SP4, qui se complètent aujourd’hui de manière optimale dans leurs applications. Grâce aux dimensions uniformes, les fabricants peuvent choisir le capteur de pesage répondant à leurs exigences et adapter leurs systèmes aux besoins de leurs clients :
- Le capteur de pesage SP4M, qui a donné son nom au format SP4, est l’option la plus économique : par exemple, pour une utilisation dans des balances postales et de comptoir avec des charges nominales entre 1 kg et 200 kg et un organe de mesure en aluminium léger.
- Grâce à son organe de mesure en acier résistant à la corrosion, le capteur de pesage plateforme PW15B convient aux applications en environnement industriel chimique extrême, par exemple dans les zones où sont utilisés des détergents agressifs.
- Grâce à son encapsulage hermétique, le capteur de pesage plat PW15AH peut résister à des conditions encore plus exigeantes, comme le nettoyage à haute pression. Avec son degré de protection IP68/69K, il est protégé en permanence contre l’humidité. Pour garantir une qualité et une fiabilité optimales, HBM teste chaque capteur pendant 100 heures à une profondeur d’un mètre.
- Le PW15PH , avec son encapsulage hermétique et sa protection P68 / IP69K, peut également être utilisé dans les environnements difficiles. Équipé d’un connecteur scellé hermétiquement au lieu d’un câble permanent, le capteur de pesage peut être installé et retiré facilement et avec une grande flexibilité.
Grâce à sa conception « facile à nettoyer », le PW25 satisfait aux normes d’hygiène, par exemple pour des applications dans le secteur alimentaire et des boissons. Avec son degré de protection IP68/69K, il est protégé de manière optimale. Grâce à sa forme ronde et à sa surface électropolie, il ne donne aucune prise à la poussière et à la saleté.
- Le PW15iA est la version numérique du PW15PH. Avec son encapsulage hermétique et son degré de protection IP68 / 69K, il combine la robustesse du capteur de pesage avec les avantages de la technologie numérique, comme une transmission des données sans perte avec CANopen, DeviceNet et RS485. Avec des algorithmes préprogrammés pour trieuses pondérales et applications de remplissage ainsi que deux entrées et sorties numériques pour le contrôle des éjecteurs, vibrateurs et vannes de remplissage, les procédés les plus exigeants peuvent être facilement automatisés.


Plus d'indépendance pour les ingénieurs en mécanique
Pour les fabricants de machines et d’installations, le « footprint » uniforme comporte un autre avantage : étant donné que, dans l’industrie, le format SP4 est utilisé par un grand nombre de fabricants du secteur des techniques de mesure, ceux-ci peuvent facilement mettre à niveau leurs systèmes grâce à la technologie de HBM, le leader mondial des techniques de mesure.
"Avec notre technologie éprouvée de jauge de contrainte, nos capteurs de pesage sont les références mondiales sur le plan de la précision et de la stabilité de température. Et avec des produits tels que le PW15iA, nous préparons le format SP4 équipée de la technologie moderne à la future ère numérique,"
souligne Thomas Langer.
Doté de la technologie numérique moderne et de l’empreinte SP4, le PW15iA offre des avantages significatifs aux ingénieurs dédiés aux machines, balances et installations.
La technologie numérique du nouveau capteur de pesage plateforme PW15iA permet de gagner de l’espace, du temps et de l’argent
Automatisez les procédés de manière rapide et pratique avec des entrées/sorties numériques et des fonctions programmées pour les applications de remplissage, de dosage et de pesage de contrôle.
Aucune électronique de mesure supplémentaire, comme des amplificateurs de mesure, n’est nécessaire
Transmission des données sans perte par un signal de mesure numérique
Procédés d’usine plus rapides et productifs grâce à la communication directe entre le capteur et l’actionneur
Intégration rapide grâce au format SP4 et au jeu de commandes standard HBM
- Numérisation aisée des systèmes de pesage analogiques grâce à un format SP4 uniforme
- Paramétrage facile du capteur de pesage avec le logiciel PanelX HBM intuitif
Compatibilité avec d’autres composants de pesage HBM grâce au dossier d’instructions standard avec FIT, PAD et AED.
Robuste, pour une utilisation dans des environnements industriels extrêmes
Protégé en permanence contre la poussière et l’humidité, avec encapsulage hermétique et IP68/IP69K
Corps en acier inoxydable résistant à la corrosion