Numérisation fiable et stable des valeurs mesurées et stockage des paramètres.
AD105D - Électronique numérique pour pesons
L’électronique pour pesons AD105D convertit les signaux émis par les capteurs de pesage analogiques en signaux numériques. Vous profitez ainsi de la précision du numérique tout en continuant à utiliser les systèmes que vous utilisez déjà, pour un gain de temps et d’argent garanti.
- Classe de précision : 0,01
- Interfaces : RS-485 (communication 2 fils) ou CANopen
- Entrées de mesure : une E/S numérique
Veuillez noter : L’AD105D est disponible uniquement en unités de 10 ou 50 pièces.
Haute qualité de mesure
Pour les capteurs de jauge de contrainte et capteurs de pesage avec débits de sortie réglables pouvant atteindre 200 valeurs mesurées par seconde. Équipé de filtres numériques, de fonctions de déclenchement et de commutateurs de valeur limite, il offre une alternative en tant que solution numérique intégrée.

Universel
Grâce à son maniement simple, ses modes de filtre, ses options d’analyse et de réglage, l’électronique convient également pour le dosage et le remplissage des machines. L’AD105D est équipé d’une entrée et d’une sortie numériques configurables, ainsi que d’un témoin d’état LED.

Fonctionnalité pratique et fonctions d’analyse.
Intégration aisée
L’électronique pour pesons peut être aisément intégrée dans divers environnements système à l’aide des interfaces RS-485 (2 fils, semi-duplex) et CANopen. L’appareil est mis en marche via un PC et à l’aide du logiciel PanelX gratuit.

Universel et prêt à l’emploi à un prix attractif.
Littérature Produit AD105D
| Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
|---|---|---|---|---|
| Fiches techniques | ||||
| AD105D - Data Sheet | English | |||
| AD105D - Datenblatt | German | |||
| Brochures | ||||
| HBM weighing technology for industry - Brochure | English | |||
| Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre | German | |||
| Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo | Italian | |||
| Instructions de montage | ||||
| PanelX - User Manual | Chinese | |||
| Manuels d’emploi | ||||
| AD105D - Operating Manual | English, German | |||
| PanelX - Bedienungsanleitung | German | |||
| PanelX - Operating Manual | English | |||
| Guides de démarrage rapide | ||||
| AD105D QuickStart | Multilingue | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| AD105C, AD105D - Déclaration de conformité de I’UE | Multilingue | |||
| Autres | ||||
| AD105D - Compatibility Sheet | English | |||
| Device Descriptions | ||||
|
EDS Files
Date: 07/2023 | Size: 39 KB | Multilingue | |||
| Firmware | ||||
|
WT Release Notes
Description of the AD104C + AD105C (both EOL) /AD105D / FIT5 + FIT7 and PAD firmware releases Date: 07/2023 | Size: 121 KB | Multilingue | |||
| Logiciel | ||||
|
AD105D CAE data for ePLAN Electric P8
Macro-project containing CAE data for ePLAN Electric P8. Date: 03/2021 | Version: 1.0 | Size: 17 MB | Multilingue | |||
|
PanelX
Panel software for:
Download, unzip and install the Tool on a PC with Windows 7/8/10/11 or 12. Date: 09/2023
|
Version: 2.2.0
|
Size: 26 MB
| Multilingue | |||
|
PanelX - Bedienungsanleitung
Enthält Hilfen zur Parametrierung und Darstellung/ Speicherung der Messungen der Elektronik über die Software PanelX, sowie die Programmierung über den 3-Zeichen Befehlssatz (API) und Applikationsbeispiele für wägetechnische Anwendungen (Füllen, Dosieren, Kontrollverwiegung). | Size: 4 MB | German | |||
|
PanelX - User Manual
Contains help for parameterization and display/storage of the electronics measurements via the PanelX software, as well as programming via the 3-character command set (API) and application examples for weighing applications (filling, dosing, check weighing). Date: 10/2022 | Size: 4 MB | Multilingue | |||
|
PanelX - 用户手册
包含通过 PanelX 软件进行参数化和显示/存储电子测量值的帮助,以及通过 3 字符命令集 (API) 和称重应用程序(填充、计量、检重)的应用示例进行编程。 Date: 10/2022 | Size: 4 MB | Chinese | |||
| Tech Notes | ||||
|
AD105D Tech Notes
This is a quick guide for connecting and parameterizing the AD105D strain gauge (CANopen and RS485 2-wire half-douplex) with PanelX software. | Multilingue | |||