Une solution pour des mesures optiques infaillibles avec MXFS - le nouvel interrogateur optique HBM

À découvrir prochainement : HBM a développé un nouvel interrogateur optique pour la validation thermique et la surveillance de l’état structurel.

Associé aux capteurs optiques haute performance de la gamme newLight et au logiciel, cet interrogateur optique vient compléter votre équipement d'essais, et offre une solution de mesures infaillible.

  • Idéal en environnements haute tension
  • Mesures sur de longues périodes
  • Un module unique pour des centaines de voies de mesures

Intéressé ? Inscrivez-vous !

Vous serez l'un des premiers à en savoir plus sur le nouvel interrogateur optique MXFS

Merci de vous inscrire pour avoir un accès libre à cet article.


Qu'est-ce qu'un interrogateur optique ?

  Un interrogateur optique - également unité de mesure ou système d'acquisition de données - est un instrument optoélectronique, qui permet d’interroger les capteurs optiques, de type FBG (basés sur le principe des réseaux de Bragg), pour les applications de surveillances statiques et dynamiques. Un interrogateur FBG permet le raccordement de différents types de capteurs, pour l’acquisition simultanée de données de mesure de contrainte, température, déplacement, accélération ou inclinaison.

   Pendant l'acquisition de données, l’interrogateur mesure la longueur d'onde associée à la lumière reflétée par les capteurs optiques et la convertit en unités d'ingénierie. Les données sont ensuite transmises via Ethernet ou FireWire pour archivage, analyse ou exportation – grâce à une interface logicielle. Avec les modules QuantumX adaptés, l’interrogateur peut être intégré à différents protocoles de communication – de type PROFIBUS ou CANbus.

   Les capteurs FBG sont facile à installer, résistants aux perturbations électromagnétiques, et peuvent être utilisés en atmosphère hautement explosive... Pour obtenir des mesures de grande précision, vous avez besoin de matériel fiable et performant. Adaptés aux réseaux de capteurs importants, les interrogateurs HBM fournissent des mesures dynamiques et statiques à la fois précises et de haute résolution.