Plages de mesures de déformation étendues à stabilité durable améliorée – La nouvelle gamme de capteurs à fibre optique newLight de HBM
HBM annonce le lancement de newLight, la gamme de capteurs optiques faciles à installer pour mesures de contrainte, d’inclinaison, de température et d’accélération. Basée sur la technologie du réseau de fibres Bragg (Fiber Bragg Grating - FBG), le développement de cette gamme de produits reflète les avancées des normes de mesure optique.
Nouveaux capteurs optiques pour mesures des fortes contraintes dotés d’une remarquable résistance à la fatigue.
Déploiement aisé des réseaux de capteurs grâce aux chaînes de capteurs pré-assemblés compatibles avec les fibres de télécommunication classiques.
Capteurs entièrement passifs pour des utilisations dans les environnements les plus exigeants

newLight : Facile à configurer – Applications diversifiées
La nouvelle gamme de capteurs optiques newLight offre de vastes plages de mesure pour une stabilité à long terme améliorée. Grâce à sa simplicité d’installation et à sa bonne résistance aux conditions ambiantes telles que l’humidité, la corrosion et le sel, elle constitue le choix idéal pour la surveillance de la santé structurale, même sur de très longues distances. Elle est peu coûteuse, particulièrement dans les applications à moyen à haut canal, vu sa compatibilité avec les câbles de télécommunication ordinaires.
Construite sur le principe des réseaux de Bragg (FBG), la nouvelle gamme newLight propose des capteurs optiques de mesure de la température, de la contrainte, de l’accélération et de l’inclinaison. En plus des capteurs à fibre optique mesurant la contrainte, la température, l’accélération, l’inclinaison ou le déplacement, HBM propose également des interrogateurs optiques, un logiciel, ainsi qu’un service et une assistance pour chaque application.
Avantages des capteurs optiques
Les capteurs à réseaux de fibres Bragg offrent de multiples avantages par rapport aux capteurs électriques. Par exemple, ils sont insensibles aux effets électromagnétiques et offrent une stabilité durable sans dérive du point zéro grâce à une mesure basée sur la longueur d’onde. En outre, ces capteurs conviennent parfaitement pour les matériaux composites en fibres de verre et de carbone qui sont souvent utilisés pour des structures soumises à de fortes contraintes, comme les turbines d’avion et d’éoliennes.