Passerelle Ethernet industriel SomatXR CX27C Passerelle Ethernet industriel SomatXR CX27C | HBM

SomatXR CX27C-R : Analyse des données et communication vers un système d’automatisation en simultané via EtherCAT® et PROFINET IRT

La passerelle Ethernet industriel SomatXR CX27C-R permet d'intégrer jusqu'à 199 signaux provenant de 24 modules SomatXR dans une chaîne de mesure, pouvant également faire l'objet d'une acquisition simultanée en temps réel. Par conséquent, cette passerelle est parfaitement adaptée aux bancs d'essais dédiés aux développement simples ou complexes, exigeant un haut niveau de robustesse, tels que les bancs d'essais moteurs ou de groupes motopropulseurs.

Grâce à son interface Ethernet industriel, ce module offre des temps de cycles en temps réel de quelques millisecondes, même pour les mesures distribuées. De plus, le CX27C-R prend en charge le transfert de données en parallèle via Ethernet TCP/IP. Associé au logiciel d'acquisition de données (DAQ) Catman, les données collectées peuvent être visualisées, analysées et enregistrées à des taux d'échantillonnage allant jusqu'à 100 kéch/s par voie, sans affecter les l’exécution des tâches d'automatisation en temps réel effectuées via EtherCAT® ou PROFINET IRT.

L'intégration facile des modules SomatXR dans un large éventail d'environnements de mesure est favorisée par la diversité d'options de synchronisation disponibles, telles que EtherCAT™, PTPv2, IRIG-B et NTP. De plus, la fonction d'automatisation assure un maximum de confort dans l'application. Le module configure automatiquement les différentes voies.

Durabilité extrême

  • Indice de protection IP65/IP67 (poussière et eau)
  • Fiable y compris en cas de charge vibratoire continue jusqu'à 10 g
  • Résistance aux chocs jusqu'à 75 g
  • Utilisation dans une gamme de températures étendue de -40 °C à +80 °C

Pour les applications exigeantes, par exemple sur les bancs d'essais des groupes motopropulseurs
 

Flexibilité élevée

  • Acquisition de tous les signaux et capteurs les plus couramment utilisés, grâce à un seul système
  • Cycle en temps réel de quelques millisecondes
  • Sortie en EtherCAT® ou PROFINET IRT avec fonctionnement Ethernet simultané.

Pour les applications en temps réel grâce à une intégration facile au banc d'essais
 

Configuration rapide

  • Configuration automatique grâce au mapping automatique
  • Plusieurs options de synchronisation
  • Supporte la technologie TEDS
  • Logiciel de configuration gratuit et facile à utiliser
     

Intégration pratique des systèmes grâce à la fonction auto mapping et à la technologie TEDS

 

 

CX27C-R Industrial Ethernet gateway for test bench integration

  • Output of up to 199 signals in EtherCAT or PROFINET IRT

  • Parallel connection to the measurement software on the PC

  • Real-time cycle times of few milliseconds, even with distributed measurements

HBMshop   SomatXR overview page

 


Télécharger les fichiers CAD pour ce produit
SomatXR CX27C-R Fichiers CAD
SomatXR CX27C-R Fichiers CAD pour les accessoires

Documentation produit

Titre / DescriptionLangue
Fiches techniques
SomatXR CX27C-R - Data Sheet English
SomatXR CX27C-R - Datenblatt German
Brochures
SomatXR - Brochure English
SomatXR - Broschüre German
Manuels d’emploi
CX27C-R - Bedienungsanleitung German
CX27C-R - User Manual English
HBM Common API - User Manual English
HBM LabVIEW Driver - User Manual English
SomatXR MX Modules - User Manual English
SomatXR MX Modules - 取扱説明書 Japanese
SomatXR MX Modules - 操作說明 Chinese
SomatXR MX-Module - Bedienungsanleitung German
Guides de démarrage rapide
SomatXR Rugged DAQ - Guide rapide English, German, Spanish, Français, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean
Accessoires
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet English
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt German
SomatXR - Ethernet Extension Adapter - Mounting Instructions English
SomatXR - Mounting Brackets for single units - Mounting Instructions English, German
SomatXR - Mounting Brackets for stacked units (Casemount2/3) - Mounting Instructions English
SomatXR - Power Plug (ODU, 4-pin, push-pull) - Mounting Instructions English, German
SomatXR - Universal Mounting Fixture (Casemount-UMB) - Data Sheet English
SomatXR Accessories - Data Sheet English
SomatXR Zubehör - Datenblatt German
Instructions de sécurité
SomatXR - Safety Information English, German
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Déclaration de Conformité Multilingue
Tech Notes
SomatXR - Tech Notes English
TECH NOTE: QuantumX / SomatXR Integration into CANape

This TECH NOTE describes how to integrate QuantumX / SomatXR into CANape via standardized XCP-on-Ethernet.

English
TECH NOTE: QuantumX Integration into ControlDesk from dSPACE

This TECH NOTE describes how to integrate QuantumX / SomatXR into ControlDesk software set up as XCP master via standardized XCP-on-Ethernet.

Multilingue
HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.