Interrogateur optique QuantumX MXFS Interrogateur optique QuantumX MXFS | HBM

QuantumX MXFS : Intégrer les mesures optiques et électriques à un système fiable

QuantumX MXFS permet les mesures optiques faciles, flexibles et compétitives - à la hauteur de vos besoins. Ce système vous apporte tous les avantages de la technologie du filtre BraggMETER : mesure sur un large réseau constitué de différents types de capteurs, haute résistance aux contraintes et à la fatigue, mesures fiables et de haute qualité sur de longues distances, réduction des coûts et bien plus encore.

Grâce au nouveau MXFS BraggMETER, il est possible de connecter en série jusqu'à 16 pics de fibre de Bragg à chacun des 8 connecteurs optiques - avec acquisition en parallèle. Ainsi, le nouveau dispositif de détection à fibre optique offre un nombre impressionnant de 128 voies par module avec acquisition simultanée. Vos avantages sont indéniables : le coût par point de mesure est réduit, mais également le coût global de fonctionnement.

Deux modes de fonctionnement peuvent être sélectionnés par l'utilisateur :

  • Mode vitesse normale, avec un taux d'acquisition de 100S/s, le plus adapté aux projets de surveillance ou aux tests thermiques des composants.
  • Mode haute vitesse, avec un taux d'acquisition de 2000S/s, plus adapté à la surveillance dynamique ou à l'analyse expérimentale des contraintes.

Le MXFS permet d'intégrer un nombre impressionnant de mesures précises et stables sur fibre optique. Les capteurs FBG sont faciles à installer, offrent une sécurité électromagnétique et peuvent également être utilisés en zones hautement explosives. Possibilité de mesurer la déformation, la température, l'accélération, la charge et l'inclinaison. Ainsi, avec l'intégration de MXFS, la précision et la variété des applications possibles de vos mesures augmentent.

"Avec le nouveau MXFS, nous élevons les mesures hybrides à un nouveau niveau en combinant les technologies optiques et électriques sur une même plateforme, qui forment de parfaits partenaires".

- Cristina Barbosa, chef de produit technologie optique HBK

Associez facilement la technologie optique au système d’acquisition de donnée QuantumX

Le nouveau module QuantumX MXFS BraggMETER est à la fois un interrogateur optique et une boîte à outils permettant d'intégrer le système d'acquisition de données QuantumX, reconnu pour sa flexibilité, sa facilité d'utilisation, sa modularité et sa précision. Le MXFS fonctionne comme un module unique ou synchronisé avec d'autres modules QuantumX.

Configuration simple d'une chaîne de mesure très flexible et très précise grâce au système "Plug and Measure", intégrant les différents capteurs - électriques et optiques - nécessaires Le puissant logiciel Catman® , ainsi que les logiciels tiers - grâce à l'API moderne - et LabVIEW, peuvent être utilisés pour l'analyse des données fournies par les différents capteurs utilisés. 

En combinant ces deux atouts, les informations sur les données sont facilement traitées dans un seul système. 

Facile à intégrer

  • Module du système d’acquisition de données QuantumX
  • Simple "Plug and Measure"
  • Des combinaisons illimitées et intelligentes pour l'acquisition de données 
  • Fonctionnement similaire aux autres modules de la gamme QuantumX
  • Compatibilité avec le logiciel Catman
  • 8 connecteurs/128 voies par module - densité de capteurs et rentabilité les plus élevées

MXFS offre tous les avantages de QuantumX : facile à intégrer, il est également extrêmement ergonomique, comme tous les modules de la gamme

Précision extrême

  • Calibrage en continu pour garantir la précision du système sur le long terme
  • Gamme de longueurs d'onde de 100 nm
  • Détection intelligente des pics
  • Stabilité des mesures à 5pm
  • Résolution des mesures < 2pm
  • Mode d'acquisition 100S/s pour des mesures de haute précision

Mesures précises et exactes grâce à la technologie FBG qui offre des capacités de multiplexage, de faibles pertes et une protection contre les IEM et aux RF

Résistant et stable

  • Mesures longue distance
  • Protection contre les IME et les RF
  • Faible bruit et stabilité du signal
  • Minimise le risque d’erreur de mesures à long terme
  • Adapté aux environnements extrêmes (humidité, températures...)
  • Forte contrainte et grande résistance à la fatigue sans dérive

Grâce à ses fonctionnalités, dimensions et poids, le MXFS est parfaitement adapté aux applications et aux environnements les plus exigeants.

QuantumX MXFS - Principales applications

Génie civil

  • Surveillance à court ou long terme des ponts, tunnels et immeubles
  • Surveillance des pipelines pour l'intégrité structurelle
  • Surveillance terrestre et offshore des tours et des monopiles

Automobile

  • Essais de durabilité sur les châssis, roues et portières avec Mobile Road Load Data Acquisition (RLDA)
  • Validation mécanique et essais sur les composants en matériaux composites
  • Essais thermiques sur les moteurs électriques, les piles à combustible, les batteries, ...

Eolien

  • Surveillance de l'état des pales
  • Surveillance et essais sur les fondations et les structures - terrestres et offshore
  • Intégration dans les systèmes de contrôle individuel (IPC)
  • Tests de fatigue et de durabilité

Ferroviaire

  • Contrôle et essais de pantographes
  • Contrôle de l'interaction entre la ligne aérienne (OHL) et le pantographe
  • Validation et vérification des véhicules

La technologie optique vous intéresse ? Inscrivez-vous !

Nous vous tiendrons informé des dernières innovations HBM dans le domaine de la technologique optique.

Pour un accès libre à cet article

QuantumX MXFS

Merci de vous inscrire pour avoir un accès libre à cet article.


QuantumX MXFS : Pleine puissance avec Catman

Comme tous les modules QuantumX, le MXFS est compatible avec le logiciel d'acquisition de données (DAQ) Catman - version 5.4 ou supérieure - permettant la visualisation, l'analyse et le stockage des données, pendant la mesure et pour l'édition du rapport final.

Le logiciel dispose de nombreuses fonctions et est facile d'utilisation, même pour les utilisateurs inexpérimentés.

En utilisant Catman avec MXFS en mode autonome ou dans une chaîne de mesure recueillant des données par le biais de différents modules QuantumX, le logiciel vous permet de bénéficier de toutes les mesures possibles :

  • Mesures simples des signaux optiques et électriques sous la même interface
  • Visualisation des données sur plusieurs pages, enregistrement simultané des taches de mesure, plusieurs formats de données exportables, données sauvegardées localement ou à distance
  • Configuration des capteurs, traitement des données et génération de rapports

La licence Catman est pré-installée sur le module. Néanmoins, MXFS est ouvert à tous les logiciels grâce à une API moderne et un pilote LabVIEW.

Catman pour QuantumX MXFS


 

Téléchargez gratuitement le livre blanc

Introduction aux chaînes de mesure optique basées sur les réseaux de Bragg sur fibre (FBG)

  • Comment sélectionner les composants adaptés à votre dispositif de surveillance optique ?
  • Quels domaines d'applications pour la technologie FBG ?
  • Comment concevoir facilement une chaîne de mesure type basée sur les réseaux de Bragg à fibre optique (FBG) ?

Téléchargez dès maintenant


QuantumX MXFS : l'expertise optique

Saviez-vous que les équipes HBM développent des systèmes d'interrogation optiques depuis 2004 ?

Depuis les 16 dernières années, toujours soucieux d'obtenir les meilleurs résultats possibles, nos experts ont régulièrement amélioré les fonctionnalités des interrogateurs. 

Cette transformation a, non seulement, permis d’obtenir des interrogateurs plus compact et plus légers, mais elle a également considérablement amélioré la vitesse des appareils - permettant ainsi d’augmenter le niveau de précision et la gamme d'applications. 

Suivez l'évolution des interrogateurs optiques et découvrez comment QuantumX MXFS est arrivé a un tel niveau de performances.

En savoir plus

Pour aller plus loin : Service et support technique additionnels

Nos équipes de service et de support technique vous aident pour toutes questions relatives aux applications de test et de mesure. Notre offre : 

Fichiers CAO 3D pour QuantumX MXFS

Télécharger les fichiers CAD pour ce produit
QuantumX MXFS Fichiers CAD

Documentation sur les produits

Titre / DescriptionLangue
Fiches techniques
QuantumX MXFS DI - Caractéristiques techniques Français
QuantumX MXFS DI - Data Sheet English
QuantumX MXFS DI - Datenblatt German
QuantumX MXFS DI - Hoja de características Spanish
QuantumX MXFS DI - データシート Japanese
QuantumX MXFS DI - 数据表 Chinese
QuantumX MXFS SI - Caractéristiques techniques Français
QuantumX MXFS SI - Data Sheet English
QuantumX MXFS SI - Datenblatt German
QuantumX MXFS SI - Hoja de características Spanish
QuantumX MXFS SI - データシート Japanese
QuantumX MXFS SI - 數據表 Chinese
Brochures
Optical-Measurement-Solutions - Brochure Français
Optical-Measurement-Solutions - Flyer English
Optical-Measurement-Solutions - Flyer German
Optical-Measurement-Solutions - Folheto Portuguese
Optical-Measurement-Solutions - Folleto Spanish
Optical-Measurement-Solutions - Opuscolo Italian
Optical-Measurement-Solutions - 브로셔 Korean
Optical-Measurement-Solutions - 小冊 Chinese
QuantumX - Brochure English
QuantumX - Brochure (US-Version) English (US)
QuantumX - Broschüre German
QuantumX - Folheto Portuguese
QuantumX - ブローシャー Japanese
QuantumX - 小冊 Chinese
QuantumX MXFS - Brochure Français
QuantumX MXFS - Flyer German
QuantumX MXFS - Flyer English
QuantumX MXFS - Folheto Portuguese
QuantumX MXFS - Folleto Spanish
QuantumX MXFS - Opuscolo Italian
QuantumX MXFS - ブローシャー Japanese
QuantumX MXFS - 小冊 Chinese
Manuels d’emploi
HBM Common API - User Manual English
HBM LabVIEW Driver - User Manual English
MXFS QuantumX BraggMETER Module - Bedienungsanleitung German
MXFS QuantumX BraggMETER Module - Manual de empleo Spanish
MXFS QuantumX BraggMETER Module - Manuel d'utilisation Français
MXFS QuantumX BraggMETER Module - User Manual English
MXFS QuantumX BraggMETER Module - 取扱説明書 Japanese
MXFS QuantumX BraggMETER Module - 操作說明 Chinese
QuantumX - Bedienungsanleitung German
QuantumX - Operating Manual English
QuantumX - 操作說明 Chinese
QuantumX - 設置マニュアル Japanese
QuantumX CANape Driver - Operating Manual English, German
QuantumX CANbus - Operating Manual English, German
Accessoires
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet English
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt German
QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Backplane - Information English, German
QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information English, German
QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions English
Driver
HBM CANape Driver 64-bit

The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape 17.0 through 23.0.

Date: 01/2021  |  Version: 4.1.6  |  Size: 12 MB
Related Documents: Release Notes

Multilingue
HBM LabVIEW Driver 32-bit

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased.

Date: 02/2021  |  Version: 4.0  |  Size: 24 MB
Related Documents: Release Notes

Multilingue
HBM LabVIEW Driver 64-bit

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased.

Date: 02/2021  |  Version: 4.0  |  Size: 24 MB
Related Documents: Release Notes

Multilingue
Instructions de sécurité
MXFS - Consignes de sécurité English, German, Français
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Déclaration de Conformité Multilingue
MXFS - CE Declaration of Conformity Multilingue
MXFS - UKCA Declaration of Conformity Multilingue
QuantumX - Déclaration de conformité de I’UE Multilingue
QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 Russian
QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 Russian
Logiciel
HBM Device Manager

The HBM Device Manager is a service tool to scan the network for available HBM devices.

Date: 12/2019  |  Version: 2.0  |  Size: 7 MB
Related Documents: Release Notes

Multilingue
PROFINET GSDML File

GSDML file and picture for QuantumX / SomatXR CX27C Gateway

Date: 06/2018  |  Version: V2.33  |  Size: 5 KB

Multilingue
Tech Notes
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing

This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications.

Multilingue
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks

This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations.

Multilingue
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications

This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications.

English