Echangez votre eDAQ-lite pour le nouveau eDAQXR-lite et bénéficiez de remises


eDAQ-lite est, depuis longtemps, un standard de module d'acquisition de données compact, portatif et robuste. Passez maintenant à l'étape suivante : remplacez votre eDAQ-lite par la nouvelle génération eDAQXR-lite et bénéficiez d'une offre de reprise.

Pourquoi mettre a jour le eDAQXR-lite ?

Nouvelle interface utilisateur

  • Application web pour le paramétrage et la visualisation
  • Logiciel basé sur navigateur avec importation et exportation sous d'Excel (aucune installation logiciel requise)
  • Facile d'utilisation

Performances élevées

  • Processeur récent avec performances optimisées
  • Processeur avec interfaces CAN et GPS intégrées
  • Différentes options de mise en réseau

Plus de flexibilité

  • eDAQXR-lite est entièrement compatible à eDAQXR
  • Les modules SomatXR peuvent être ajoutés comme extension distribuée
  • Supporte jusqu'à 8 port analogique eDAQ-lite ou eDAQXR-lite

Comment échanger ?

Options

1. Processeur seul

  • Echangez votre ancienne couche CPU (et COM si disponible) pour un nouveau processeur et bénéficiez de 10% de remise
  • Gardez les couches analogiques ancienne génération
  • Option : Ajoutez de nouvelles couches eDAQXR-lite et bénéficiez de 20% de remise

2. Total

  • Echangez votre ancienne couche CPU (et COM si disponible) pour un nouveau processeur et bénéficiez de 15% de remise
  • Rénovation et étalonnage des anciennes couches analogiques et bénéficiez de 15% de remise
  • Option : Ajoutez de nouvelles couches eDAQXR-lite et bénéficiez de 20% de remise

Further Reading

Introducing eDAQXR-lite
This webinar will introduce the new eDAQXR-lite and the latest updates on the eDAQXR.
Demande d'offre

Demande auprès de HBM

Merci de m'envoyer :


Envoyer votre demande

Demande auprès de HBM

Merci de m'envoyer :


Envoyer votre demande

Votre offre individuelle

Conseiller technique

Réponse rapide de notre ingénieur de vente

HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.