La conception du capteur garantit des résultats fiables et traçables.
KD / STZ: Capteur de force de référence pour la vérification des machines d'essais
Les capteurs de force KD et STZ ont été spécifiquement conçus pour la vérification des machines d'essais de matériaux en conformité avec la norme ISO 7500-1. Le capteur de force KD est adapté aux forces de compression, et le STZ mesure les forces de traction.
Ces deux capteurs peuvent être utilisés comme référence pour les systèmes de mesure de machines d'essais, et sont ainsi conformes aux exigences de la norme ISO376, classe 0.5, dans la gamme de mesure comprise entre 20% et 100% de leur capacité.
Les deux capteurs de force sont également utilisés pour tester les châssis de machines lorsqu'ils sont soumis à une charge. Grâce à quatre jauges de contrainte à pont complet, isolées galvaniquement et décalées de 90° sur la périphérie du corps de mesure, les capteurs permettent de déterminer si les éléments d'application de la force sur la machine d'essais et le châssis garantissent une contrainte axiale correcte du spécimen. A cette fin, le capteur de force est soumis à plusieurs rotations dans la machine.
Qualité reconnue
- Conception monolithique éprouvée
- Quatre ponts complets isolés galvaniquement, permettent une reconnaissance fiable du signal de force et des éventuels déséquilibres du châssis de la machine

Complet et conforme aux normes
- Répond aux exigences de la classe 0,5 selon ISO376
- Facilite les tests en conformité avec la norme EN7500
- Amplificateurs de pont et service étalonnage HBK également disponibles

Des années d'expérience dans le domaine des mesures de référence, et de l'électronique associée, permettent de vous proposer une solution rentable et durable pour vos tests.
Documentation technique et informations complémentaires sur le produit
| Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
|---|---|---|---|---|
| Fiches techniques | ||||
| KD, STZ - Data Sheet | English | |||
| KD, STZ - Datenblatt | German | |||
| KD, STZ - Prospetto dati | Italian | |||
| Instructions de montage | ||||
| KD, STZ - Mounting instructions / Montageanleitung | English, German | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- Déclaration de Conformité | Multilingue | |||