Mesures permettant d’améliorer la CEM
Le blindage du câble est connecté galvaniquement au boîtier du capteur et à celui de l’amplificateur, créant une cage de Faraday et permettant ainsi, d’atteindre des normes de précision élevées. Tous les éléments de la chaîne de mesure sont donc blindés. HBM propose un câble à double blindage (type 139B) particulièrement immunisé contre les interférences en cas de champ électromagnétique extrêmement puissant.
Le montage des câbles doit répondre à des exigences normatives élevées de propreté et de protection. Veillez à nettoyer en profondeur la surface d’installation en enlevant le résidu de fluxage, protégez l’installation contre les interférences haute fréquence, et définissez les points de soudure appropriés. Des instructions détaillées sont fournies pour le montage des câbles, permettant de garantir une protection optimale contre les interférences électromagnétiques et de répondre aux normes de production les plus strictes. Ainsi assemblés, les connecteurs assurent des résultats fiables, quel que soit l’environnement de mesure.