Résultats de mesure précis et stables grâce à la technologie de pesage à jauges de contrainte protégés et de qualité supérieure
Capteurs de pesage PW28 : précision de mesure pour des charges allant de 5 kg à 75 kg.
Capteurs de pesage PW28 : précision de mesure pour des charges allant de 5 kg à 75 kg.
Grâce à son ratio de vérification minimum pouvant aller jusqu’à 20 000 points, le capteur de pesage à point d’appui central PW28 est conforme à la classe de précision C3 en Multi-Range, garantissant des résultats d’une extrême précision. Du fait de sa grande robustesse, il convient aussi bien aux applications statiques que dynamiques avec un temps de réponse mécanique très court. Le boîtier en acier inoxydable et l’indice de protection IP67 assurent un fonctionnement fiable dans les environnements industriels les plus sévères. Tous les capteurs de pesage PW28, quelle que soit leur capacité maximale, sont dotés d’une protection contre les surcharges intégrée et encapsulée, garantissant une excellente stabilité même lors de surcharges imprévues.
- Classe de précision : C3 MR, C4 MR conforme à l’OIML R60
- Gamme de mesure nominale: 5 kg à 75 kg
Précis
- Pesage selon la classe de précision C3 Multi-Range / C4 Multi-Range (en conformité avec l’OIML R60)
- Range (en conformité avec l’OIML R60)
- Résultats précis grâce à son ratio de vérification minimum allant jusqu’à 20000 points
- Rigidité élevée à la flexion et à la torsion
- Compensation d’excentricité de charge

Robuste
Boîtier en acier inoxydable
Résistant à l’humidité et à la poussière en environnements industriels – indice de protection IP68 (conformément à la norme EN 60 529)
Protection contre les surcharges intégrée et encapsulée

Fonctionnement fiable en environnements industriels grâce à son indice de protection élevé et à la protection contre les surcharges encapsulée
Polyvalent
- Six capacités maximales différentes disponibles (5 kg, 10 kg, 20 kg, 30 kg, 50 kg et 75 kg)
- Le capteur de pesage est disponible en version standard avec un ratio minimum de vérification allant de 10 000 à 20 000 points
- L’embase M12 robuste permet la connexion de différents types de câbles

Polyvalence d'utilisation grâce à six capacités maximales disponibles et, à la possibilité de connecter différents câbles
CAD Drawings and CAD Models
Téléchargement des dessins CAO/CAD
Please note: The CAD download is handled by a third-party company which requires a separate user registration.
Gamme complète d'accessoires
Une large gamme d'accessoires est disponible pour le PW28 :
- Câbles de différents types et longueurs
- Embase de connexion standard et coudées
Pour en savoir plus, consultez la fiche technique.
Documentation produit
| Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
|---|---|---|---|---|
| Fiches techniques | ||||
| PW28 - Caractéristiques techniques | Français | |||
| PW28 - Data Sheet | English | |||
| PW28 - Datenblatt | German | |||
| Instructions de montage | ||||
| Pesons plateforme - Notice de montage | Français, German, English | |||
| Manuels d’emploi | ||||
| PW28 - Manual | English, German, Français | |||
| Guides de démarrage rapide | ||||
| PW28 - Guide rapide | English, German, Français, Italian, Chinese | |||
| Instructions de sécurité | ||||
| PW28 - Consignes de séciruté | English, German, Spanish, Français, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean | |||
| PW28 - Sicherheitshinweise Zone 2/22 | German | |||
| Certificats | ||||
| PW28 - OIML Certificate | English | |||
| PW28 - Test Certificate | English | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| PW28 - Déclaration de conformité de I’UE | Multilingue | |||
| PW28 - Declaration of Conformity | Multilingue | |||
| Explosion Protection: Declaration of Conformity | ||||
| ExGuide 18 ATEX 0002 X - EU Declaration of Conformity | English, German | |||