Extensomètre SLH700 Extensomètre SLH700 | HBM

Extensomètre SLH700 : hermétiquement scellé et ayant un effet négligeable sur l’objet mesuré, ce qui permet l’application de contraintes plus faibles pour comparer les forces

Les extensomètres tels que la série SLH700 mesurent les forces de manière indirecte et se distinguent par leur fonctionnement simple mais efficace. Quand la structure sur laquelle le capteur est monté est soumise à une force, elle subit des déformations en fonction de l’ampleur de la force appliquée. Les forces, même importantes, peuvent ainsi être mesurées à peu de frais dès que le SLH700 a été étalonné.

Les extensomètres SLH700 sont réalisés en acier inoxydable, sont hermétiquement scellés et présentent un haut degré de protection (IP68). Leur câble résiste à la plupart des huiles et autres fluides potentiellement agressifs. Construit comme un convertisseur de contrainte, l’extensomètre possède un signal de sortie six fois plus puissant que celui d’une simple jauge de contrainte.

Les extensomètres SLH700 sont disponibles avec ou sans amplificateur intégré, offrant un éventail de signaux de sortie analogiques. Dotés d’un shunt de force très faible, tous les modèles peuvent facilement être montés avec seulement deux vis M6.

  • Classe de précision HBK : 0,5
  • Plages de mesure nominales : 500 µm/m
  • Sorties : 1,5 mV/V, 0... 10 V, ou 4... 20 mA, selon le modèle
  • Indice de protection : jusqu'à IP68

Des mesures peu coûteuses

  • Instrument bon marché, mais fiable, surtout pour la mesure de forces importantes
  • Le SLH700VA avec équipement électronique intégré et sorties analogiques de série constitue une solution particulièrement rentable

Moins cher que d’autres dispositifs de mesure de la contrainte, en particulier en cas de forces importantes.

Pour la surveillance ou la fabrication

  • Montage aisé : deux vis M6 suffisent
  • Câble très souple et résistant à l’huile, adapté aux chaînes de traction
  • Très bon indice de protection (IP68) : adapté à un usage extérieur permanent

Mesure de la force fiable et durable, même dans des conditions ambiantes difficiles. 

Ensemble complet

  • HBK fournit les capteurs nécessaires à l’étalonnage de l’extensomètre SLH700
  • Une équipe de techniciens peut aussi étalonner votre chaîne de mesure, sur demande.

Contactez-nous, et nous trouverons ensemble une solution de mesure intégrale et rentable

Flexibilité - différentes applications possibles

  • Force de rétablissement extrêmement faible
  • Aucun impact sur la rigidité du système

L’extensomètre SLH700 peut être utilisé sur des structures de toutes les tailles.

SLH700 fichiers step CAD

Télécharger les fichiers CAD pour ce produit
Fichiers CAD

Avantages de l’extensomètre SLH700 pour les applications typiques

Étalonnage facile du SLH700VA avec amplificateur intégré

Le SLH700VA doit être étalonné/ajusté après son montage afin d’être en mesure de fournir le signal de sortie le plus fort possible à tout instant et d’éviter tout problème de mesure lié au bruit ou à des composants basse résolution. Cette opération peut être accomplie facilement et rapidement en suivant une procédure de réglage.

Produit SLH700

Titre / DescriptionLangue
Fiches techniques
SLH700 - Caractéristiques techniques Français
SLH700 - Data Sheet English
SLH700 - Datenblatt German
SLH700 - 數據表 Chinese
Instructions de montage
SLH700 - Notice de montage English, German, Français, Chinese
Declaration of Conformity
SLH700 - EU Declaration of Conformity Multilingue