Essais de l’Iron Bird avec Catman Enterprise 8.0 Essais de l’Iron Bird avec Catman Enterprise 8.0 | HBM

Essais de l’Iron Bird avec Catman Enterprise 8.0

Catman Enterprise est le meilleur logiciel d’acquisition de données pour les essais impliquent un très grand nombre de voies. Ainsi, ce logiciel d’acquisition est idéal pour les applications aéronautiques, telles que les essais statiques et de fatigue.
 

Avec le lancement de Catman Enterprise 8.0, il est désormais possible d’acquérir des données provenant de bus d’avionique numérique de type ARINC-429 et MIL-STD-1553. Cette capacité ouvre de nouvelles perspectives d'applications d’essais aux opérateurs, qui peuvent ainsi profiter de l’expérience de HBM en matière de nombres de voies élevés. Ces applications couvrent l’ensemble des tests allant des sous-ensemble - tels que les trains d’atterrissage - jusqu’à aux essais Iron bird, en grandeur réelle.

Durant les essais en grandeur réelle de l’Iron bird, toutes les principales commandes de vol, du système hydraulique et de l’alimentation électrique sont soumises à des tests fonctionnels. Ainsi, l’ensemble des composants sont installés sur un banc d’essais de grande dimension, appelé iron bird, en s’assurant que les distances de positionnement respectent celles de l’avion « réel ». Pour déterminer une éventuelle corrélation de cause à effet, les données bus numériques des bus d’avionique comme ARINC-429 et MIL-STD-1553 (la cause) sont récoltées en parallèle et synchronisées avec les données des capteurs analogiques placés sur les commandes de vol, les composants hydrauliques et électriques (l’effet). Les données sont ensuite utilisées pour valider non seulement la fonctionnalité, mais également les performances et la fiabilité.

En savoir plus sur Catman Enterprise et comment gérer, simplement, les projets de mesure de grande envergure.

Responsable Marketing & Communication

 

Anne Cécile CORNET

HBK – HOTTINGER, BRÜEL & KJÆR
Téléphone: +33 1 69 90 69 09
Web: www.hbkworld.com  I  www.bksv.com  I  www.hbm.com
Email: [email protected]

 

 

A propos de HBM Test et Mesures

HBM Prenscia est un leader mondial dans la fourniture de services et logiciels dédiés à l’amélioration de la fiabilité, la durabilité et la performance. Nous proposons une large gamme de solutions qui apportent à nos clients une valeur ajoutée reconnue pour la conception et le développement de produits fiables et robustes, ainsi que pour la réduction des coûts du cycle de vie.

 

A propos de HBK – Hottinger, Brüel & Kjær

Brüel & Kjær – spécialiste des solutions dédiées à la mesure et l’analyse vibro-acoustique – et HBM – spécialiste des solutions d’analyse de fiabilité et d’endurance, du contrôle des processus industriels et du pesage - toutes deux sociétés du Groupe Spectris - ont décidé de fusionner leurs activités.
L’idée de cette fusion est née de la volonté de regrouper le haut niveau d’expertise de chacune de ces entreprises, leader dans leurs domaines respectifs, afin de constituer une nouvelle entité encore plus solide, durable et riche de talents, nommée HBK (Hottinger, Brüel & Kjær). Forte de plus de 3000 collaborateurs, et d’une présence mondiale dans 50 pays, HBK dispose de la masse critique et des compétences nécessaires à la conduite active de la transformation numérique de l’industrie, et permettra d'offrir une valeur ajoutée unique à ses clients quelle que soit leur localisation dans le monde.
Pour de plus amples informations, visitez  hbkworld.com