Capteur de couple rotatif T210 Capteur de couple rotatif T210 | HBM

Capteur de couple à arbre T210 : Mesure du couple rotatif jusqu’à 200 N·m

Le couplemètre T210 dispose d'un système de mesure précis qui transmet les valeurs de mesure ainsi que l’approvisionnement énergétique sans contact du rotor au stator. De plus, la vitesse de rotation et l’angle de rotation sont capturés. Ces valeurs sont ensuite transmises par une sortie en tension ou en fréquence. Avec ces fonctionnalités, le capteur de couple d’arbre T210 est parfaitement équipé pour permettre une utilisation universelle et est souvent présent dans les applications en fin de ligne ou sur les bancs d’essai de développement. Pour finir, les extrémités d’arbre rondes permettent une intégration aisée et sans jeu. Grâce à sa conception universelle, le T210 s'intègre facilement dans quasiment toutes les installations existantes.

  • Classe de précision HBM : 0,1
  • Couple nominal : 0,5 à 200 N·m
  • Vitesse de rotation nominale : jusqu’à 30 000 min-1
  • Mesure de vitesse : 512 impulsions/rotation

Sans d'attendre :

Le couplemètre à arbre T210 est disponible en à la livraison, dès maintennant !

 

En option 1024 impulsions par tour

 

En option sans capteur de vitesse


T210 Expert Talk

Solution tout-en-un

  • Mesure du couple entre 0,5 N·m et 200 N·m
  • Mesure de la vitesse de rotation et de l'angle de rotation avec 512 impulsions par rotation
  • Max. jusqu'à 30 000 min-1

Couple et vitesse de rotation sur un seul appareil !

Intégration aisée

  • Rétrocompatible vers T21WN
  • Configuration connue des orifices de fixation
  • Modèle compact
  • Les extrémités d’arbre rondes permettent une installation sans jeu
  • Sans entretien
  • Modèle 3D (fichier STEP) disponible

Intégration conviviale durant la planification, l’installation et l’utilisation !

Technologie de mesure

  • Neuf plages de couple nominales : 0,5 ; 1 ; 2 ; 5 ; 10 ; 20 ; 50 ; 100 ; 200 N·m
  • Sortie en tension et en fréquence (±10 V ; 10 kHz ±5 kHz)
  • Écart de linéarité ≤ ±0,05 %
  • Bande passante de mesure jusqu’à 1 kHz

Précis et universel !

Accessoires

  • Câble de raccordement : 5 m ou 10 m
  • Couplages à soufflets
  • Fiche de câble
  • Boîtier de raccordement VK20A
  • Modules d’interface TIM-EC / TIM-PN / ClipX

Pour de plus amples informations, consultez la fiche technique ou le HBMshop.

Quels éléments faut-il prendre en compte lors du passage du T21WN au T210 ?

La longueur et la largeur sont identiques pour chaque plage de mesure. La hauteur du modèle T210 est légèrement plus élevée - cependant, pour la plupart des applications, l’espace dans cette direction n’est pas critique. La configuration des orifices de fixation dans le bas et du côté de la mesure est identique. Toutefois, le T210 n’est pas équipé d’orifices de fixation du côté de l’entraînement.

Pour permettre un remplacement à l’identique, les diamètres des extrémités d’arbre sont identiques.

  • La prise et la fiche utilisées sont identiques.
  • L’affectation des broches est très similaire et choisie de manière à ce que les câbles déjà utilisés puissent également l’être avec le modèle T210.

La sortie en fréquence (10 kHz ±5 kHz) ainsi que la sortie en tension (±10 V) sont essentiellement identiques. Un remplacement direct ne doit pas créer de problèmes dans la plupart des applications.

Le système de mesure présente désormais 512 impulsions par révolution.

Comme précédemment, deux signaux rectangulaires de 5 V ont été décalés de 90° pour la mesure de l’angle de rotation. Chacun de ces signaux peut être utilisé pour la mesure de la vitesse de rotation. Il existe par ailleurs un signal de référence avec 1 impulsion par révolution permettant des mesures plus aisées à une vitesse de rotation élevée. L’option permettant d’augmenter le signal jusqu’à 24 V n’est plus disponible.

Nous observons une vitesse de rotation plus élevée, un écart de linéarité plus faible, un comportement de température amélioré, une plage de température plus large et un meilleur système de mesure de la vitesse.

À vous de nous le dire...

HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.